Registar
Condições de filtragem
  • Extrusion Size
  • Number of Extrusion Slots
  • Extrusion Size: Width (A)(mm)
  • Extrusion Size: Thickness (T)(mm)
  • Overall Length L(mm)
      [100-3000/0.5mm unidades]
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 7 dias úteis

    Opções adicionais

    • Counterboring [Z](Nominal Dia. Selection)
    • Wrench Hole Machining [D](Wrench Hole Dia. Selection)(mm)
    • Wrench Hole Position [AV](Distance from the Left End Plane)(mm)
        [7-2993/1mm unidades]
      • Wrench Hole Position [BV](Distance from the Left End Plane)(mm)
          [7-2993/1mm unidades]
        • Wrench Hole Position [CV](Distance from the Left End Plane)(mm)
            [7-2993/1mm unidades]
          • Wrench Hole Position [DV](Distance from the Left End Plane)(mm)
              [7-2993/1mm unidades]
            • Wrench Hole Position [EV](Distance from the Left End Plane)(mm)
                [7-2993/1mm unidades]
              • Unit Number [U](Unit Number of 3 Digits or Less Beginning with -U)
                  [0-999/1]

                5 Series / slot width 6 / 20x80mm, Parallel Surfacing

                Número da peça:

                HFSP5-2080-[100-3000/0.5]
                Limpar
                Quantidade:

                Desenho de contorno e tabela de especificações

                5 Series/slot width 6/20x80mm, Parallel Surfacing:Related Image

                5 Series/slot width 6/20x80mm, Parallel Surfacing:Related Image
                ■What is 5 Series?
                  Aluminum extrusions with 6mm slot width. Applicable to M5 bolts.
                For detailed dimensions and shapes EXCEPT the slots on the milled surface, A and T dimensions, please refer to the drawing of the product of the below Part Number without "P".
                ((Ex.) HFSP5-2020>Ref. fg. HFS5-2020 (P.529))

                Specifications

                Part Number-L
                HFSP5-8020-300
                ■Configurable Length Extrusions
                TypeMaterialSurface TreatmentPart NumberL
                0.5mm Increment
                TA
                HFSEN AC-51400-T5 Equiv.Clear AnodizeHFSP5-208050~400079.220
                HFSEN AC-51400-T5 Equiv.Clear AnodizeHFSP5-802050~400019.280

                Alterations

                5 Series/slot width 6/20x80mm, Parallel Surfacing:Related Image

                Lista de números de peça

                Número de itens
                Número da peça
                HFSP5-2080-[100-3000/0.5]

                Extrusion Size

                Number of Extrusion Slots

                Extrusion Size: Width (A)

                (mm)

                Extrusion Size: Thickness (T)

                (mm)

                Overall Length L

                (mm)

                RoHS?Quantidade mínima de encomenda
                20x80
                1 Slot x 4 Slots
                20
                79.2
                100 ~ 3000
                10
                1 unidades
                Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
                Data de envio standard
                -
                ( - )
                7 dias úteis

                Informações detalhadas

                Informações básicas


                Cuidado

                • Cutting is free for this product. Please specify the length you prefer.

                Contorno e especificações

                Example of Use

                5 Series/slot width 6/20x80mm, Parallel Surfacing:Related Image