Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • R Size(mm)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

XAL series carbide ball end mill, 2-flute / short model(Lista de números de peça: página 2)

XAL series carbide ball end mill, 2-flute / short model

Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

Número da peça:

Indefinido. 66 candidatos encontrados.
Quantidade:

Desenho de contorno

XAL series carbide ball end mill, 2-flute / short model:Related Image

Lista de números de peça

Número de itens

R Size

(mm)

Flute Length (ℓ)

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

Shank Diameter (d)

(mm)

R Precision

(μm)

Outer Diameter D

(mm)

Figure

Length Under Neck (θ)

(Degree)

Quantidade mínima de encomenda
5.5
15
80
12
-0.007 ~ +0.003
11
1
-
1 unidades
6
25
75
12
-0.007 ~ +0.003
12
2
-
1 unidades
6
25
110
12
-0.007 ~ +0.003
12
2
-
1 unidades
7
15
80
12
±0.01
14
3
-
1 unidades
8
30
140
16
±0.01
16
2
-
1 unidades
10
38
160
20
±0.01
20
2
-
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
106.05 €
( 126.20 € )
5 dias úteis
74.78 €
( 88.99 € )
5 dias úteis
63.16 €
( 75.16 € )
5 dias úteis
166.26 €
( 197.85 € )
5 dias úteis
105.71 €
( 125.79 € )
5 dias úteis
158.19 €
( 188.25 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

XAL Series is the definitive choice for cost-sensitive customers

Especificações e preço

Specifications

XAL series carbide ball end mill, 2-flute / short model:Related Image

Model Number       Shank Diameter
d
Overall Length
L
Outer Diameter
D
Flute Length
Figure
Tip
R
Shank Diameter
d
Overall Length
L
XAL-BEM2S 0.05 - - 3 40 0.1 0.2 1
0.1 - - 3 40 0.2 0.4 1
0.1 6 - 6 50 0.2 0.4 1
0.15 - - 3 40 0.3 0.6 1
0.2 - - 4 50 0.4 0.8 1
0.2 6 - 6 50 0.4 0.8 1
0.25 - - 4 50 0.5 1.1 1
0.3 - - 4 50 0.6 1.2 1
0.3 6 - 6 50 0.6 1.2 1
0.35 - - 3 40 0.7 1.4 1
0.4 - - 4 50 0.8 2 1
0.4 6 - 6 50 0.8 1.6 1
0.45 - - 3 40 0.9 1.8 1
0.5 - - 4 50 1 2 1
0.5 6 - 6 60 1 2.5 1
0.55 - - 4 40 1.1 2.2 1
0.6 - - 4 50 1.2 3 1
0.65 - - 4 40 1.3 2.6 1
0.7 - - 4 40 1.4 2.8 1
0.75 - - 4 50 1.5 3 1
0.75 6 - 6 50 1.5 3 1
0.8 - - 4 40 1.6 3 1
0.85 - - 4 40 1.7 3 1
0.9 - - 4 40 1.8 3 1
1 - - 4 50 2 4 1
1 6 - 6 50 2 5 1
1 4 60 4 60 2 6 1
1.05 - - 4 40 2.1 3 1
1.1 - - 4 40 2.2 3 1
1.15 - - 4 40 2.3 3 1
1.2 - - 4 40 2.4 3 1
1.25 - - 4 50 2.5 6 1

[ ! ]For shank diameter (d) and overall length (L) specifications listed in blue, specify a tip (R), shank diameter (d) and overall length (L).

Model Number   Shank Diameter
d
Overall Length
L
Outer Diameter
D
Flute Length
Figure
Tip
R
Shank Diameter
d
Overall Length
L
XAL-BEM2S 1.3 - -

4

40

2.6 3.5 1
1.4 - -

4

40

2.8 3.5 1
1.45 - -

4

40

2.9 3.5 1
1.5 - -

4

50

3 6 1
1.5 6

60

6

60

3 6 1
1.55 - -

4

40

3.1 4 1
1.6 - -

4

40

3.2 4 1
1.65 - -

4

40

3.3 4 1
1.7 - -

4

40

3.4 4 1
1.75 - -

4

40

3.5 5 1
1.8 - -

4

40

3.6 5 1
1.9 - -

4

40

3.8 5 1
2 - -

4

50

4 8 2
2 6 -

6

70

4 8 1
2.15 - -

6

50

4.3 6 1
2.2 - -

6

50

4.4 6 1
2.3 - -

6

50

4.6 6 1
2.4 - -

6

50

4.8 6 1
2.5 - -

6

50

5 10 1
2.5 6

80

6

80

5 12 1
2.6 - -

6

50

5.2 8 1
2.75 - -

6

50

5.5 8 1
3 - -

6

90

6 12 2
3.5 - -

8

60

7 12 1
4 - -

8

100

8 14 2
4.5 - -

10

70

9 14 1
5 - -

10

70

10 15 2
5 10

100

10

100

10 18 2
5.5 - -

12

80

11 15 1
6 - -

12

75

12 25 2
6 12

110

12

110

12 25 2
7 - -

12

80

14 15 3
8 - -

16

140

16 30 2
10 - -

20

160

20 38 2

[ ! ]For shank diameter (d) and overall length (L) specifications listed in blue, specify a tip (R), shank diameter (d) and overall length (L).

Caraterísticas e exemplos de utilização

More Information


The XAL series exhibits stable wear-resistant performance when milling raw materials.
It delivers high cost performance for pre-hardened steel, aluminum, and copper alloys.
The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.