Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
94.13 € ( 112.01 € ) | 5 dias úteis |
94.13 € ( 112.01 € ) | 5 dias úteis |
94.13 € ( 112.01 € ) | 5 dias úteis |
108.54 € ( 129.16 € ) | 5 dias úteis |
114.00 € ( 135.66 € ) | 5 dias úteis |
114.00 € ( 135.66 € ) | 5 dias úteis |
128.68 € ( 153.13 € ) | 5 dias úteis |
128.68 € ( 153.13 € ) | 5 dias úteis |
128.68 € ( 153.13 € ) | 5 dias úteis |
136.88 € ( 162.89 € ) | 5 dias úteis |
86.03 € ( 102.38 € ) | 5 dias úteis |
86.03 € ( 102.38 € ) | 5 dias úteis |
106.59 € ( 126.84 € ) | 5 dias úteis |
106.59 € ( 126.84 € ) | 5 dias úteis |
112.71 € ( 134.12 € ) | 5 dias úteis |
119.92 € ( 142.70 € ) | 5 dias úteis |
119.92 € ( 142.70 € ) | 5 dias úteis |
144.89 € ( 172.42 € ) | 5 dias úteis |
144.89 € ( 172.42 € ) | 5 dias úteis |
153.62 € ( 182.81 € ) | 5 dias úteis |
154.85 € ( 184.27 € ) | 5 dias úteis |
154.85 € ( 184.27 € ) | 5 dias úteis |
[Features]
-Since it has a face groove, it can simultaneously correct the curvature of the hole with the milling function and improve the surface roughness with the smoothing function
-Direct reaming is possible without correction by an end mill after drilling a pilot hole
-Even higher cutting speed is possible by using spiral grooves
Flute Diameter D | Chamfer Length T | Blade Length ℓ | Under Neck ℓ1 | Overall Length L | Shank Diameter d | Number of Flutes | Bottom Blade Shape |
3 | 0.15 | 20 | 40 | 65 | 3 | 4 | Flat |
3.005 | 0.15 | 20 | 40 | 65 | 3 | 4 | |
3.01 | 0.15 | 20 | 40 | 65 | 3 | 4 | |
4 | 0.2 | 20 | 40 | 65 | 4 | 4 | |
4.005 | 0.2 | 25 | 45 | 75 | 4 | 4 | |
4.01 | 0.2 | 25 | 45 | 75 | 4 | 4 | |
5 | 0.2 | 25 | 45 | 75 | 5 | 4 | |
5.005 | 0.2 | 25 | 45 | 75 | 5 | 4 | |
5.01 | 0.2 | 25 | 45 | 75 | 5 | 4 | |
6 | 0.3 | 25 | 65 | 100 | 6 | 6 | |
6.005 | 0.3 | 25 | 65 | 100 | 6 | 6 | |
6.01 | 0.3 | 25 | 65 | 100 | 6 | 6 | |
7 | 0.3 | 25 | 70 | 110 | 7 | 6 | |
7.005 | 0.3 | 25 | 70 | 110 | 7 | 6 | |
7.01 | 0.3 | 25 | 70 | 110 | 7 | 6 | |
8 | 0.3 | 25 | 85 | 125 | 8 | 6 | |
8.005 | 0.3 | 25 | 85 | 125 | 8 | 6 | |
8.01 | 0.3 | 25 | 85 | 125 | 8 | 6 | |
9 | 0.3 | 30 | 90 | 135 | 9 | 6 | |
9.005 | 0.3 | 30 | 90 | 135 | 9 | 6 | |
9.01 | 0.3 | 30 | 90 | 135 | 9 | 6 | |
10 | 0.3 | 30 | 100 | 150 | 10 | 6 | |
10.005 | 0.3 | 30 | 100 | 150 | 10 | 6 | |
10.01 | 0.3 | 30 | 100 | 150 | 10 | 6 |