Registar
Confirmado
  • Connection Tube Diameter
  • Effective Sectional Area(mm2)
  • Effective Sectional Area【classification】(mm2)

    * ~10 represents over 5, and 10 or less.

  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 10 dias úteis

Shut-off Valve Ball Valve 10 Series Union Elbow

Número da peça:

BVLU4-4
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
BVLU4-4

Connection Tube Diameter

Effective Sectional Area

(mm2)

Effective Sectional Area【classification】

(mm2)

Quantidade mínima de encomenda
φ4
4
5 or Less
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
12.73 €
( 15.15 € )
10 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Effective sectional area is secured according to the size of the tube used.

O número da peça foi confirmado