Registar
Confirmado
  • Effective Sectional Area(mm2)
  • Effective Sectional Area【classification】(mm2)

    * ~10 represents over 5, and 10 or less.

  • Connection tube diameter 2
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Shut-off Valve Ball Valve 10 Series Bulkhead Union Elbow

Número da peça:

BVLM6-6
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
BVLM6-6

Effective Sectional Area

(mm2)

Effective Sectional Area【classification】

(mm2)

Connection tube diameter 2

Quantidade mínima de encomenda
8
Up to 10
φ6
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
15.48 €
( 18.42 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Effective sectional area is secured according to the size of the tube used.

O número da peça foi confirmado