Registar
Condições de filtragem
  • Screw Type
  • Thread Nominal
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 12 dias úteis

General Plumbing Tube Fitting Mini-Type - Extension Fitting Bushing

Número da peça:

PFM5-M3M
Limpar
  • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 10.

Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
PFM5-M3M

Screw Type

Thread Nominal

Quantidade mínima de encomenda
M
M5×0.8
10 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
0.64 €
( 0.76 € )
12 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Features]
· Ultra-small single-action fitting for general pneumatic pipes.
· Reduced volume size of 40% over the standard type.
· Elliptical release ring allows easy tube release.
· The φ1.8 mm type is an industry-first ultra-small single-action type.
· Ideal for piping, including with small actuators.
· Light gray types, and clean room packaged types are also available.
· Clean room packaging types use fluorinated grease for the grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room.