Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Estoque
  • Shaft Bore Dia. (machined) D1(mm)
  • Shaft Bore Dia. (machined) D2(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Overall Length(mm)
  • Maximum Range of Rotation Number(r/min)
  • Body Material
    • Stainless Steel
    • Aluminum
  • Normal Torque(Nm)

    Calculation of the allowable torque (or the Safety Factor, etc.) differs depending on the manufacturer. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

  • Max. Rotational Speed(r/min)
  • Allowable Lateral Misalignment(mm)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Envio possível no próprio dia
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 8 dias úteis
    • Dentro de 9 dias úteis
    • Dentro de 11 dias úteis
    • Dentro de 38 dias úteis
  • Helical slit couplings / body: aluminium / MST / NBK(Lista de números de peça: página 22)

    Número da peça:

    Indefinido. 2,100 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Allowable Torque Range

    (N•m)

    Shaft Bore Dia. (machined) D1

    (mm)

    Shaft Bore Dia. (machined) D2

    (mm)

    Outer Diameter

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    Maximum Range of Rotation Number

    (r/min)

    Body Material

    Normal Torque

    (Nm)

    Max. Rotational Speed

    (r/min)

    Allowable Lateral Misalignment

    (mm)

    Allowable Axial Misalignment

    (mm)

    Moment of Inertia

    (kg・m2)

    Structure

    Additional Work

    Keyway

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    3.01 to 5.00
    6.35
    16
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    7
    7
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    7
    8
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    7
    9
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    7
    10
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    7
    11
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    7
    12
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    7
    13
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    7
    14
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    7
    15
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    7
    16
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    8
    8
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Standard Shaft Bore
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    8
    10
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Standard Shaft Bore
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    8
    12
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Standard Shaft Bore
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    8
    9
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    8
    11
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    8
    13
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    8
    14
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    8
    15
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    8
    16
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    9
    9
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    9
    10
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    9
    11
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    9
    12
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    9
    13
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    9
    14
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    9
    15
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    9
    16
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    9.525
    12
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Standard Shaft Bore
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    9.525
    10
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    9.525
    11
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    9.525
    13
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    9.525
    14
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    9.525
    16
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    10
    10
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Standard Shaft Bore
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    10
    11
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Standard Shaft Bore
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    10
    12
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Standard Shaft Bore
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    10
    14
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Standard Shaft Bore
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    10
    13
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    10
    15
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    10
    16
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    11
    11
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    11
    12
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    11
    13
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    11
    14
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    11
    15
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    11
    16
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    12
    12
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Standard Shaft Bore
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    12
    14
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Standard Shaft Bore
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    12
    13
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    12
    15
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    12
    16
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    13
    13
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    13
    14
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    13
    15
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    13
    16
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    14
    14
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Standard Shaft Bore
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    14
    16
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Standard Shaft Bore
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    14
    15
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    3.01 to 5.00
    15
    15
    32
    41
    10,001 to 78,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    3.5
    19000
    0.15
    ±0.5
    2.6×10-5
    Set Screw Type
    Additional Work Shaft Hole
    NA
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    109.17 €
    (
    129.91 €
    )
    9 dias úteis
    109.17 €
    (
    129.91 €
    )
    9 dias úteis
    109.17 €
    (
    129.91 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    109.17 €
    (
    129.91 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    109.17 €
    (
    129.91 €
    )
    9 dias úteis
    109.17 €
    (
    129.91 €
    )
    9 dias úteis
    109.17 €
    (
    129.91 €
    )
    9 dias úteis
    109.17 €
    (
    129.91 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    109.17 €
    (
    129.91 €
    )
    9 dias úteis
    109.17 €
    (
    129.91 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    109.17 €
    (
    129.91 €
    )
    9 dias úteis
    109.17 €
    (
    129.91 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis
    128.09 €
    (
    152.43 €
    )
    9 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Backlash "0." Design of aluminum alloy slit pattern changed to improve performance.

    [Features]
    · Metal spring coupling with perfectly integrated structure, with slit in cylindrical material.
    Leaf spring formed with a slit allows eccentricity, angle deviation, and end play.
    · 2 kinds available: aluminum alloy / all stainless steel type.
    · Wide range of outer diameters, ø8 to ø63