Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Large Castors 400S / 419S / 400SR / 400SRP Wheel Diameter 200 mm

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Stopper

Allowable Load 1 piece

(daN)

Wheel Material

Wheel Characteristics

Variety of Vehicles

Wheel configuration

Quantidade mínima de encomenda
NA
220
Rubber
-
RBB
Iron Plate Wheel Rubber Winding Wheel with Radial Ball Bearings
1 unidades
NA
200
Urethane
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance / Oil Resistance (Machine Oil)
UBB
Iron Plate Wheel Thermosetting Urethane Winding Wheel with Radial Ball Bearings
1 unidades
With Rotation Stopper
220
Rubber
-
RBB
Iron Plate Wheel Rubber Winding Wheel with Radial Ball Bearings
1 unidades
With Rotation Stopper
200
Urethane
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance / Oil Resistance (Machine Oil)
UBB
Iron Plate Wheel Thermosetting Urethane Winding Wheel with Radial Ball Bearings
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
129.88 €
(
154.56 €
)
11 dias úteis
114.37 €
(
136.10 €
)
11 dias úteis
141.71 €
(
168.63 €
)
11 dias úteis
122.69 €
(
146.00 €
)
11 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

A large caster that employs a radial ball bearing for the wheel bearing part. Can also be used for towing. Please contact a sales branch for details.