Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Clique na imagem para ver uma imagem ampliada
Cuidado
Número da peça:
candidatos encontrados.Pin Cylinder, Double Acting, Single Rod CJP2 Series external appearance
Double acting / Single rod, rubber bumper image
Action | Double acting, single rod | |
---|---|---|
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | |
Minimum operating pressure | ø4 (diameter 4 mm) | 0.15 MPa |
ø6 (diameter 6 mm) | 0.12 MPa | |
ø10 (diameter 10 mm), ø16 (diameter 16 mm) | 0.06 MPa | |
Proof pressure | 1 MPa | |
Ambient and fluid temperature | Without auto switch: -10°C to 70°C, With auto switch: -10°C to 60°C (No freezing) | |
Lubrication | Not required (non-lube) | |
Stroke length tolerance | +1.0 0 | |
Rod-end type | With thread, without thread | |
Piston speed | 10 to 500 mm/s | |
Cushion | Rubber cushion | |
MountingNote) | Basic, flange, foot, clevis, trunnion |
Note) Bore size of ø4 (4‑mm diameter) is available with basic mounting only. The piston speed for a bore size of ø4 (4‑mm diameter) is 50 to 500 mm/s.
(Unit: g)
Stroke (mm) Mounting | Bore Size (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 10 | 16 | ||
Basic Weight | 5 | 11 | 16 | 27 | 42 |
10 | 13 | 18 | 29 | 46 | |
15 | 15 | 21 | 32 | 50 | |
20 | 17 | 23 | 35 | 54 | |
25 | - | 25 | 37 | 58 | |
30 | - | - | 40 | 63 | |
35 | - | - | 43 | 67 | |
40 | - | - | 45 | 71 | |
Bracket Weight | Flange | - | 5 | 6 | 16 |
Foot | - | 7 | 9 | 24 | |
Clevis Shape | - | 2 | 5 | 8 | |
Trunnion (with pin) | - | 15 | 25 | 70 | |
Additional weight for built-in magnet | 2 | 3 | 5 | 7 |
Bore size (mm) | Stroke (mm) |
---|---|
4 | 5, 10, 15, 20Note) |
6 | 5, 10, 15, 20, 25 |
10, 16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
Note) 20 stroke of bore size 4 mm is standard type only.
Mounting | Accessories | ||
---|---|---|---|
Mounting nut (1 pc.) | Rod-end nut (2 pcs.) (with thread) | Trunnion (with pin) | |
Basic | ● | ● | - |
Flange | ● | ● | - |
Foot | ● | ● | - |
Clevis | - | ● | - |
Trunnion | - | ● | ● |
(Unit: mm)
Standard: CJP2B4 dimensional drawing
Without rod-end thread (CJP2B4)
Built-in magnet: CDJP2B4 dimensional drawing
Without rod-end thread (CDJP2B4)
Standard: CJP2B6 to 16 dimensional drawing
Without rod-end thread (CJP2B6 to 16)
(Unit: mm)
Bore Size | Symbol | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A’ | B | B1 | B2 | C | D | E | F | F’ | GA | GB | H | J | MM | NN | P | S | W | Z | |
6 | 7 | 9 | 14 | 14 | 5.5 | 2 | 3 | 16.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 17 | 6 | M3 × 0.5 | M10 × 1.0 | M3 × 0.5 | 16 | 3 | 33 |
10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 7 | 2.5 | 4 | 19 | 8 | 6.5 | 6 | 7 | 20 | 7 | M4 × 0.7 | M12 × 1.0 | M3 × 0.5 | 19.5 | 3 | 39.5 |
16 | 12 | 14 | 20 | 19 | 8 | 3 | 6 | 24.5 | 10 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 24 | 10 | M5 × 0.8 | M14 × 1.0 | M5 × 0.8 | 19.5 | 4 | 43.5 |
Built-in magnet: CDJP2B6 to 16 dimensional drawing
Without rod-end thread (CDJP2B6 to 16)
(Unit: mm)
Bore Size | Symbol | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A’ | B | B1 | B2 | C | D | E | F | F’ | GA | GB | H | J | MM | NN | P | S | W | Z | |
6 | 7 | 9 | 14 | 14 | 5.5 | 2 | 3 | 16.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 17 | 6 | M3 × 0.5 | M10 × 1.0 | M3 × 0.5 | 21 | 3 | 38 |
10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 7 | 2.5 | 4 | 19 | 8 | 6.5 | 6 | 7 | 20 | 7 | M4 × 0.7 | M12 × 1.0 | M3 × 0.5 | 24.5 | 3 | 44.5 |
16 | 12 | 14 | 20 | 19 | 8 | 3 | 6 | 24.5 | 10 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 24 | 10 | M5 × 0.8 | M14 × 1.0 | M5 × 0.8 | 24.5 | 4 | 48.5 |
*See the manufacturer's catalog for product information other than the above.
Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
31.06 € ( 36.96 € ) | 11 dias úteis |
41.45 € ( 49.33 € ) | 22 dias úteis |
40.52 € ( 48.22 € ) | 22 dias úteis |
31.98 € ( 38.06 € ) | 4 dias úteis |
31.98 € ( 38.06 € ) | 11 dias úteis |
42.37 € ( 50.42 € ) | 22 dias úteis |
42.37 € ( 50.42 € ) | 24 dias úteis |
49.85 € ( 59.32 € ) | 24 dias úteis |
41.45 € ( 49.33 € ) | 24 dias úteis |
32.90 € ( 39.15 € ) | 4 dias úteis |
32.90 € ( 39.15 € ) | 11 dias úteis |
43.31 € ( 51.54 € ) | 22 dias úteis |
50.81 € ( 60.46 € ) | 27 dias úteis |
33.90 € ( 40.34 € ) | 4 dias úteis |
33.90 € ( 40.34 € ) | 11 dias úteis |
44.27 € ( 52.68 € ) | 24 dias úteis |
34.82 € ( 41.44 € ) | 45 dias úteis |
34.82 € ( 41.44 € ) | 29 dias úteis |
45.23 € ( 53.82 € ) | 24 dias úteis |
35.69 € ( 42.47 € ) | 4 dias úteis |
35.69 € ( 42.47 € ) | 29 dias úteis |
46.10 € ( 54.86 € ) | 24 dias úteis |
53.60 € ( 63.78 € ) | 27 dias úteis |
36.69 € ( 43.66 € ) | 11 dias úteis |
36.69 € ( 43.66 € ) | 13 dias úteis |
37.61 € ( 44.76 € ) | 11 dias úteis |
37.61 € ( 44.76 € ) | 19 dias úteis |
55.50 € ( 66.05 € ) | 24 dias úteis |
55.50 € ( 66.05 € ) | 27 dias úteis |
34.82 € ( 41.44 € ) | 4 dias úteis |
34.82 € ( 41.44 € ) | 21 dias úteis |
48.94 € ( 58.24 € ) | 29 dias úteis |
46.15 € ( 54.92 € ) | 22 dias úteis |
35.69 € ( 42.47 € ) | 4 dias úteis |
35.69 € ( 42.47 € ) | 11 dias úteis |
49.81 € ( 59.27 € ) | 22 dias úteis |
49.81 € ( 59.27 € ) | 22 dias úteis |
55.50 € ( 66.05 € ) | 27 dias úteis |
47.02 € ( 55.95 € ) | 24 dias úteis |
36.69 € ( 43.66 € ) | 4 dias úteis |
36.69 € ( 43.66 € ) | 11 dias úteis |
50.81 € ( 60.46 € ) | 24 dias úteis |
50.81 € ( 60.46 € ) | 22 dias úteis |
56.48 € ( 67.21 € ) | 27 dias úteis |
37.61 € ( 44.76 € ) | 4 dias úteis |
37.61 € ( 44.76 € ) | 29 dias úteis |
51.73 € ( 61.56 € ) | 24 dias úteis |
57.42 € ( 68.33 € ) | 24 dias úteis |
38.53 € ( 45.85 € ) | 13 dias úteis |
38.55 € ( 45.87 € ) | 19 dias úteis |
52.65 € ( 62.65 € ) | 22 dias úteis |
39.53 € ( 47.04 € ) | 4 dias úteis |
39.53 € ( 47.04 € ) | 19 dias úteis |
53.65 € ( 63.84 € ) | 24 dias úteis |
59.34 € ( 70.61 € ) | 22 dias úteis |
40.45 € ( 48.14 € ) | 13 dias úteis |
40.45 € ( 48.14 € ) | 19 dias úteis |
41.39 € ( 49.25 € ) | 13 dias úteis |
41.39 € ( 49.25 € ) | 19 dias úteis |
55.50 € ( 66.05 € ) | 22 dias úteis |
An air cylinder that can be connected to ø2 (2‑mm diameter) one-touch fittings.
[Features]
· Can be connected to a speed controller.
*See the manufacturer's catalog for detailed specifications.
*Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.
Cuidado