Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Effective length(mm)
  • Width(mm)
  • Number of teeth
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 3 dias úteis

Timing belts / S2M / CR (neoprene) / fibreglass / CONCAR (Lista de números de peça: página 12)

Timing belts / S2M / CR (neoprene) / fibreglass / CONCAR

Número da peça:

Indefinido. 661 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
G41021228015

Effective length

(mm)

Width

(mm)

Number of teeth

Weight

(kg)

Description

Quantidade mínima de encomenda
1228
15
614
0.024
150 - S2M - 1228
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
31.01 €
(
36.90 €
)
3 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Material: Neoprene
・Tension cord: Glass fiber
・Winding nose: no
・Division(mm): 2
・Height(mm): 1.36

Timing Belts - dimension S 2M. STS SuperTorque timing belts are used for applications with very high standards with regard to power transfer, running properties and drive precision. The glass fibre tension members, which are coiled in a screw shape, guarantee good tensile strength and flexural properties. A tough, very hard-wearing nylon fabric covers the cogging and protects the cogs against wear. The belts are cut from the roll, making any belt width required possible.