Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Stroke: L(mm)
  • Piston diameter(mm)
  • Theoretical force at 6 bar, retracting(N)
  • Theoretical force at 6 bar, advancing(N)
  • Pneumatic connection
  • Piston rod end
  • Impact energy in the end positions(J)
  • Moving mass(g)
  • Moving mass at 0 mm stroke(g)
  • Additional weight per 10 mm stroke(g)
  • Basic weight with 0 mm stroke(g)
  • Additional moving mass per 10 mm stroke(g)
  • Cushioning length(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 3 dias úteis
    • Dentro de 4 dias úteis
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 6 dias úteis
    • Dentro de 7 dias úteis
    • Dentro de 8 dias úteis
    • Dentro de 10 dias úteis
    • Dentro de 12 dias úteis
    • Dentro de 13 dias úteis
    • Dentro de 14 dias úteis

Round cylinder, DSNU Series(Lista de números de peça: página 6)

Round cylinder, DSNU Series

Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

Número da peça:

Indefinido. 311 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Relacionado

Stroke: L

(mm)

Operating Pressure

(MPa)

Cover material

Piston rod material

Piston diameter

(mm)

Theoretical force at 6 bar, retracting

(N)

Theoretical force at 6 bar, advancing

(N)

Pneumatic connection

Piston rod thread

Piston rod end

Impact energy in the end positions

(J)

Moving mass

(g)

Moving mass at 0 mm stroke

(g)

Additional weight per 10 mm stroke

(g)

Basic weight with 0 mm stroke

(g)

Additional moving mass per 10 mm stroke

(g)

Cushioning length

(mm)

Manufacturer part #

Weight

Quantidade mínima de encomenda
160
0.1~1
Wrought aluminum alloy
High-alloy steel
63
1681.9
1870.3
G3/8
M16x1.5
-
-
859
-
-
-
-
21
559331
2149
1 unidades
160
0.1~1
Wrought aluminum alloy
High-alloy steel
63
1681.9
1870.3
G3/8
M16x1.5
-
-
859
-
-
-
-
21
196056
2149
1 unidades
200
0.1~1
Wrought aluminum alloy
High-alloy steel
63
1681.9
1870.3
G3/8
M16x1.5
-
-
959
-
-
-
-
-
196017
2325
1 unidades
200
0.1~1
Wrought aluminum alloy
High-alloy steel
63
1681.9
1870.3
G3/8
M16x1.5
-
-
959
-
-
-
-
21
559332
2325
1 unidades
200
0.1~1
Wrought aluminum alloy
High-alloy steel
63
1681.9
1870.3
G3/8
M16x1.5
-
-
959
-
-
-
-
21
196057
2325
1 unidades
250
0.1~1
Wrought aluminum alloy
High-alloy steel
63
1681.9
1870.3
G3/8
M16x1.5
-
-
1084
-
-
-
-
-
196018
2545
1 unidades
250
0.1~1
Wrought aluminum alloy
High-alloy steel
63
1681.9
1870.3
G3/8
M16x1.5
-
-
1084
-
-
-
-
21
559333
2545
1 unidades
250
0.1~1
Wrought aluminum alloy
High-alloy steel
63
1681.9
1870.3
G3/8
M16x1.5
-
-
1084
-
-
-
-
21
196058
2545
1 unidades
320
0.1~1
Wrought aluminum alloy
High-alloy steel
63
1681.9
1870.3
G3/8
M16x1.5
-
-
1259
-
-
-
-
-
196019
2853
1 unidades
320
0.1~1
Wrought aluminum alloy
High-alloy steel
63
1681.9
1870.3
G3/8
M16x1.5
-
-
1259
-
-
-
-
21
559334
2853
1 unidades
320
0.1~1
Wrought aluminum alloy
High-alloy steel
63
1681.9
1870.3
G3/8
M16x1.5
-
-
1259
-
-
-
-
21
196059
2853
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
135.42 €
( 161.15 € )
22 dias úteis
137.91 €
( 164.11 € )
4 dias úteis
127.97 €
( 152.28 € )
13 dias úteis
138.49 €
( 164.80 € )
14 dias úteis
141.00 €
( 167.79 € )
12 dias úteis
131.88 €
( 156.94 € )
12 dias úteis
142.40 €
( 169.46 € )
4 dias úteis
144.89 €
( 172.42 € )
13 dias úteis
137.32 €
( 163.41 € )
25 dias úteis
147.77 €
( 175.85 € )
14 dias úteis
150.34 €
( 178.90 € )
13 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Cylinder Operation Method: Double Acting

[Features]
・Wide range of variants for customised applications
・Good running performance and long service Iife
・Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes