Registar
Confirmado
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 5 dias úteis

    SKF Precision Shaft Nuts with Retaining Pins KMT

    Número da peça:

    KMT 9
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    KMT 9

    Thread Nominal M

    Shoulder dimension d3

    (mm)

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Groove depth t

    (mm)

    Shoulder dimension d1

    (mm)

    Threaded pin width across flats

    Static axial load

    (kN)

    Groove width a

    (mm)

    Shoulder dimension d4

    (mm)

    Tightening torque

    (Nm)

    External diameter M

    (mm)

    Width B

    (mm)

    Suitable wrench

    External diameter D

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    M45x1,5
    64
    0.346
    2.5
    60
    M8
    240
    6
    48
    18
    65
    22
    HN9/10
    70
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    63.62 €
    ( 75.71 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・External diameter D(mm): 24-100
    ・Width B(mm): 14-32

    Precision lock nuts with locking pins.

    [Features]
    ・Can be adjusted to compensate for slight angular deviations
    ・Reusable
    ・Simple to install and remove
    ・For shaft threads without keyways
    ・Designed for frequent installation and removal
    ・High axial load capacity

    O número da peça foi confirmado