Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Maximum Operating Pressure (Bar) | Operating Pressure Range (Bar) | Materials | Protection Class | Range | Operating Temperature Range (°C) | Operating Pressure Range (psi) | Electrical Connection | Thread Type | Standard | Function | Fluid Temperature Range (°C) | Voltage | Coil Code | Operation | Port Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.84 € | 1 | 5 Days | 10 | 0 - 10 | NBR | IP65 with connector (excluded) | 24011 | -25 - 60 | - | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | SIL3 | - | -25 - 60 | 24 V DC | 0800 | 3/2 universal | G1/4 | ||
324.37 € | 1 | 5 Days | 10 | 0 - 10 | NBR | IP65 with connector (excluded) | 24011 | -25 - 60 | - | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | SIL3 | - | -25 - 60 | 230 V AC | 3803 | 3/2 universal | G1/4 | ||
490.07 € | 1 | 5 Days | 10 | 0 - 10 | NBR | IP66 with cable gland (excluded) | 24011 | -40 - 80 | - | M20 x 1.5 | NPT | SIL3 | - | -25 - 80 | 24 V DC | 4260 | 3/2 universal | 1/4" NPT | ||
564.39 € | 1 | 5 Days | 10 | 0 - 10 | NBR | IP66 with cable gland (excluded) | 24011 | -40 - 80 | - | 1/2NPT | NPT | SIL3 | - | -25 - 80 | 24 V DC | 4660 | 3/2 universal | 1/4" NPT | ||
245.63 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 40 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0246 | 2/2 | G1/4 | ||
182.57 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 35 | - | - | 95000 | - | - | - | - | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
244.74 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 35 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0246 | 2/2 | G1/4 | ||
279.68 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 35 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC 40/60 Hz | 3206 | 2/2 | G1/4 | ||
182.28 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 10 | - | - | 95000 | - | - | - | - | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
272.65 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 10 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0200 | 2/2 | G1/4 | ||
267.13 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 10 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC 40/60 Hz | 3204 | 2/2 | G1/4 | ||
178.46 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 12 | - | - | 95000 | - | - | - | - | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
248.55 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 12 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0700 | 2/2 | G1/4 | ||
361.02 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 12 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC 40/60 Hz | 3703 | 2/2 | G1/4 | ||
591.50 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 12 | - | EEx me II T5/T4 | 95000 | - | - | M20 x 1.5 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 4230 | 2/2 | G1/4 | ||
307.30 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 14 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0800 | 2/2 | G1/4 | ||
394.18 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 14 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3803 | 2/2 | G1/4 | ||
223.14 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 7 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
306.30 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 7 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0800 | 2/2 | G1/4 | ||
393.17 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 7 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC 40/60 Hz | 3803 | 2/2 | G1/4 | ||
221.55 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 5 | - | IP65 | 95000 | - | - | - | BSPP | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
304.29 € | 1 | 5 Days | - | 5 - 0 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0800 | 2/2 | G1/4 | ||
391.16 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 5 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3803 | 2/2 | G1/4 | ||
424.30 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 20 | - | IP65 | 95000 | - | - | - | BSPP | - | NO | -25 - 80 | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
486.06 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 20 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | - | NO | -25 - 80 | 24 V DC | 0246 | 2/2 | G1/4 | ||
520.70 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 20 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | - | NO | -25 - 80 | 230 V AC | 3206 | 2/2 | G1/4 | ||
425.30 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 10 | - | IP65 | 95000 | - | - | - | BSPP | - | NO | -25 - 80 | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
487.57 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 10 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | - | NO | -25 - 80 | 24 V DC | 0246 | 2/2 | G1/4 | ||
208.78 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 10 | - | - | 96000 | - | 0 - 145 | - | - | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
271.16 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 10 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0246 | 2/3 | G1/4 | ||
301.79 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 10 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0700 | 2/3 | G1/4 | ||
305.80 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 10 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3206 | 2/3 | G1/4 | ||
210.08 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 18 | - | IP65 | 96000 | - | - | - | BSPP | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
294.76 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 18 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0700 | 2/3 | G1/4 | ||
391.16 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 18 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3703 | 2/3 | G1/4 | ||
456.93 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 18 | - | EEx me II T5/T4 | 96000 | - | - | M20 x 1.5 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 4230 | 2/3 | G1/4 | ||
267.63 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 6 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0200 | 2/3 | G1/4 | ||
299.27 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 6 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3204 | 2/3 | G1/4 | ||
210.70 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 14 | - | IP65 | 96000 | - | - | - | BSPP | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
295.25 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 14 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0700 | 2/3 | G1/4 | ||
391.66 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 14 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3703 | 2/3 | G1/4 | ||
602.04 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 14 | - | EEx me II T5/T4 | 96000 | - | - | M20 x 1.5 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 4230 | 2/3 | G1/4 | ||
244.33 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 8 | - | IP65 | 96000 | - | - | - | BSPP | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
331.91 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 8 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0827 | 2/3 | G1/4 | ||
441.37 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 8 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3805 | 2/3 | G1/4 | ||
239.93 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 10 | - | - | 96000 | - | 0 - 145 | - | - | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
322.87 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 10 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0800 | 2/3 | G1/4 | ||
409.73 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 10 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3803 | 2/3 | G1/4 | ||
241.33 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 7 | - | IP65 | 96000 | - | - | - | BSPP | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
323.87 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 7 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0800 | 2/3 | G1/4 | ||
411.24 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 7 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3803 | 2/3 | G1/4 | ||
444.38 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 9 | - | IP65 | 96000 | - | - | - | - | - | NO | -25 - 80 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
505.64 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 9 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NO | -25 - 80 | 24 V DC | 0246 | 2/3 | G1/4 | ||
540.78 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 9 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NO | -25 - 80 | 230 V AC | 3206 | 2/3 | G1/4 | ||
444.89 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 9 | - | IP65 | 96000 | - | - | - | BSPP | - | NO | -25 - 80 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
529.75 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 9 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NO | -25 - 80 | 24 V DC | 0700 | 2/3 | G1/4 | ||
626.15 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 9 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NO | -25 - 80 | 230 V AC | 3703 | 2/3 | G1/4 | ||
690.42 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 9 | - | EEx me II T5/T4 | 96000 | - | - | M20 x 1.5 | BSPP | - | NO | -25 - 80 | 24 V DC | 4230 | 2/3 | G1/4 | ||
479.03 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 6 | - | IP65 | 96000 | - | - | - | BSPP | - | NO | -25 - 80 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
561.37 € | 1 | 5 Days | - | 0 - 6 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NO | -25 - 80 | 24 V DC | 0800 | 2/3 | G1/4 |
Loading...
Seat Seal | NBR | Body | Brass |
---|
Configure
Basic Attributes
Maximum Operating Pressure(Bar)
Operating Pressure Range(Bar)
Materials
Protection Class
Range
Operating Temperature Range(°C)
Operating Pressure Range(psi)
Electrical Connection
Thread Type
Standard
Function
Fluid Temperature Range(°C)
Voltage
Coil Code
Operation
Port Size
Filter by standard shipping days
Optional Attributes