Actuated Diaphragm Valves (Part Numbers)

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
8240135.9101.02400
8240180.9100.00000
8240180.9100.02400
8240180.9101.02400
8240180.9101.23050
8240220.9101.02400
8240220.9101.23050
8240230.9100.00000
8240233.9101.02400
8240233.9116.02400
8240235.9101.02400
8240235.9101.23050
8240262.9101.02400
8240267.9101.02400
8240277.9101.23050
8240278.9101.02400
8240278.9101.23050
8240280.9100.00000
8240280.9100.02400
8240280.9101.02400
8240280.9101.23050
8240290.9109.02400
8240294.9152.02400
8240299.9152.02400
8240333.9101.02400
8240333.9116.02400
8240362.9101.02400
8240367.9101.02400
8240380.9100.02400
8240380.9101.02400
8240399.9152.02400
8240399.9156.23049
8240417.9111.23050
8240420.9101.02400
8240420.9169.02400
8240433.9109.02400
8240435.9101.02400
8240435.9101.23050
8240462.9101.02400
8240462.9101.02450
8240477.9101.02400
8240480.9100.02400
8240480.9101.02400
8240490.9109.02400
8240492.9101.02400
8240495.9151.02400
8240499.9152.02400
8240592.9101.02450
8240690.9109.02400
8240690.9159.02400
8240699.9152.02400
8240767.9151.23050
8240782.9301.02400
8240792.9101.02450
8273065.9101.02400
8273165.9101.02400
8273166.9101.02400
8273166.9101.23050
8273183.9104.23049
8273220.9101.02400
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Operating Pressure Range
(Bar)
Range Electrical Connection Body kV Value Flow
(m3/h)
Thread Type Voltage Coil Code Port Size

155.73 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass3ISO G24 V DC9101G3/8

150.06 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass3ISO GNo coil9100G3/8

157.82 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass3ISO G24 V DC9100G3/8

161.90 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass3ISO G24 V DC9101G3/8

159.05 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass3ISO G230 V AC 40/60 Hz9101G3/8

150.52 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass3.8ISO G24 V DC9101G1/2

150.52 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass3.8ISO G230 V AC 40/60 Hz9101G1/2

86.74 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass3.8ISO GNo coil9100G1/2

128.50 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass3.8ISO G24 V DC9101G1/2

155.38 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass3.8ISO G24 V DC9116G1/2

160.06 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass3.8ISO G24 V DC9101G1/2

157.30 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass3.8ISO G230 V AC 40/60 Hz9101G1/2

132.85 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass3.8ISO G24 V DC9101G1/2

156.58 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass3.8ISO G24 V DC9101G1/2

134.85 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass3.8ISO G230 V AC 40/60 Hz9101G1/2

173.74 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass3.8ISO G24 V DC9101G1/2

176.85 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass3.8ISO G230 V AC 40/60 Hz9101G1/2

81.91 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass3.8ISO GNo coil9100G1/2

159.30 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass3.8ISO G24 V DC9100G1/2

160.68 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass3.8ISO G24 V DC9101G1/2

160.68 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass3.8ISO G230 V AC 40/60 Hz9101G1/2

181.74 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass3.8ISO G24 V DC9109G1/2

315.39 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass3.8ISO G24 V DC9152G1/2

274.48 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass3.8ISO G24 V DC9152G1/2

212.80 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass6.1ISO G24 V DC9101G3/4

244.24 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass6.1ISO G24 V DC9116G3/4

203.93 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass6.1ISO G24 V DC9101G3/4

224.45 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass6.1ISO G24 V DC9101G3/4

229.68 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass6.1ISO G24 V DC9100G3/4

235.08 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass6.1ISO G24 V DC9101G3/4

342.36 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass6.1ISO G24 V DC9152G3/4

364.10 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass6.1ISO G230 V AC 40/60 Hz9156G3/4

263.19 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass9.5ISO G230 V AC 40/60 Hz9111G1

231.86 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass9.5ISO G24 V DC9101G1

270.57 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass9.5ISO G24 V DC9169G1

241.86 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass9.5ISO G24 V DC9109G1

255.35 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass9.5ISO G24 V DC9101G1

255.35 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass9.5ISO G230 V AC 40/60 Hz9101G1

211.90 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass9.5ISO G24 V DC9101G1

242.88 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass9.5ISO G24 V AC 40/60 Hz9101G1

220.11 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass9.5ISO G24 V DC9101G1

256.30 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass9.5ISO G24 V DC9100G1

253.62 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass9.5ISO G24 V DC9101G1

270.57 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass9.5ISO G24 V DC9109G1

314.72 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass9.5ISO G24 V DC9101G1

388.01 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass9.5ISO G24 V DC9151G1

352.84 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass9.5ISO G24 V DC9152G1

388.01 €

1 5 Days 0.1 - 1082400DIN EN 175301-803Brass23ISO G24 V AC 40/60 Hz9101G1-1/4

382.80 €

1 5 Days 0.1 - 1082400DIN EN 175301-803Brass25ISO G24 V DC9109G1-1/2

422.39 €

1 5 Days 0.1 - 1082400DIN EN 175301-803Brass25ISO G24 V DC9159G1-1/2

408.03 €

1 5 Days 0.1 - 1082400DIN EN 175301-803Brass25ISO G24 V DC9152G1-1/2

451.10 €

1 5 Days 0.1 - 1682400DIN EN 175301-803Brass41ISO G230 V AC 40/60 Hz9151G2

533.11 €

1 32 Days 0.1 - 1082400DIN EN 175301-803Brass41ISO G24 V DC9301G2

469.18 €

1 5 Days 0.1 - 1082400DIN EN 175301-803Brass41ISO G24 V AC 40/60 Hz9101G2

270.30 €

1 5 Days 0 - 1682730DIN EN 175301-803 Form AStainless steel1.9-24 V DC9101G1/4

270.30 €

1 5 Days 0 - 1682730DIN EN 175301-803 Form AStainless steel3-24 V DC9101G3/8

221.85 €

1 5 Days 0 - 1682730DIN EN 175301-803 Form AStainless steel3-24 V DC9101G3/8

238.92 €

1 32 Days 0 - 1682730DIN EN 175301-803 Form AStainless steel3-230 V AC 40/60 Hz9101G3/8

320.16 €

1 5 Days 0 - 1682730DIN EN 175301-803 Form AStainless steel3-230 V AC 40/60 Hz9104G3/8

276.23 €

1 5 Days 0 - 1682730DIN EN 175301-803 Form AStainless steel3.8-24 V DC9101G1/2

Loading...

Basic information

Protection Class EN 60529 IP65 Operating Temperature Range(°C) -10 - 50 Seat Seal NBR
Operating Temperature Range(Fahrenheit) 14 - 122 Function NC Fluid Temperature Range(°C) -10 - 90
Operation 2/2

Tech Support