Registar
Condições de filtragem

Wing grips one-sided with cap (K0608)

Número da peça:

Indefinido. 8 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Thread

Steel code

Component material

(mm)

Component colour

(mm)

Colour Cap

(mm)

Size

(mm)

A=Handle length

(mm)

B=Width

(mm)

D2

(mm)

H=Height

(mm)

H1

(Nm)

H2

T=thread depth

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
M8
1.4305
Stainless steel
bright
black grey RAL 7021
2
37.5
6.3
21
36
8.5
30.5
14
1 unidades
M8
1.4305
Stainless steel
bright
light grey RAL 7035
2
37.5
6.3
21
36
8.5
30.5
14
1 unidades
M8
1.4305
Stainless steel
bright
traffic red RAL 3020
2
37.5
6.3
21
36
8.5
30.5
14
1 unidades
M8
1.4305
Stainless steel
bright
rape yellow RAL 1021
2
37.5
6.3
21
36
8.5
30.5
14
1 unidades
M8
-
Steel
blue-passivated
black grey RAL 7021
2
37.5
6.3
21
36
8.5
30.5
14
1 unidades
M8
-
Steel
blue-passivated
light grey RAL 7035
2
37.5
6.3
21
36
8.5
30.5
14
1 unidades
M8
-
Steel
blue-passivated
traffic red RAL 3020
2
37.5
6.3
21
36
8.5
30.5
14
1 unidades
M8
-
Steel
blue-passivated
rape yellow RAL 1021
2
37.5
6.3
21
36
8.5
30.5
14
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
2.67 €
( 3.18 € )
4 dias úteis
2.67 €
( 3.18 € )
4 dias úteis
2.67 €
( 3.18 € )
4 dias úteis
2.67 €
( 3.18 € )
4 dias úteis
2.37 €
( 2.82 € )
4 dias úteis
2.37 €
( 2.82 € )
4 dias úteis
2.37 €
( 2.82 € )
4 dias úteis
2.37 €
( 2.82 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Ideal for tight spaces

· Cap in various colour combinations