Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Mounting Height H(mm)
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Load capacity at 3 km/h(kg)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 7 dias úteis
    • Dentro de 23 dias úteis

Pressed Steel Fixed Castor, BH-GSPO Series

Número da peça:

Indefinido. 9 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Caster Type

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Load capacity at 3 km/h

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
202
485.01 to 750.00
100
85
160
50
97
820
65
40
650
650
1 unidades
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
202
485.01 to 750.00
100
85
160
50
120
1026
80
40
700
700
1 unidades
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
245
485.01 to 750.00
100
85
200
50
120
1245
80
40
700
700
1 unidades
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
120
485.01 to 750.00
100
85
80
40
140
1290
100
40
700
-
1 unidades
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
120
485.01 to 750.00
100
85
80
40
140
1509
100
40
700
-
1 unidades
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
170
485.01 to 750.00
140
110
125
50
140
1448
100
40
700
-
1 unidades
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
170
485.01 to 750.00
140
110
125
50
140
1697
100
40
700
-
1 unidades
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
197
750.01 or More
140
110
150
50
170
2287
125
55
900
-
1 unidades
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
197
750.01 or More
140
110
150
50
170
2764
125
55
900
-
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
93.97 €
(
111.82 €
)
5 dias úteis
95.66 €
(
113.84 €
)
5 dias úteis
153.72 €
(
182.93 €
)
23 dias úteis
124.73 €
(
148.43 €
)
5 dias úteis
161.31 €
(
191.96 €
)
23 dias úteis
146.36 €
(
174.17 €
)
7 dias úteis
182.93 €
(
217.69 €
)
23 dias úteis
224.00 €
(
266.56 €
)
7 dias úteis
268.93 €
(
320.03 €
)
23 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Pressed Steel Fixed Castor, Heavy Duty Design, with Top Plate Fitting, Heavy Duty Wheel Made of Compressed Cast Nylon, BH-GSPO Series

Bracket: BH series

  • pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
  • heavy fork and top plate

Wheel: GSPO series

  • high-quality cast nylon, reaction-injected, impact resistant, hardness 80 Shore D, colour natural beige

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • reduced moisture absorption
  • operating temperature: -20 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
  • consider the surface pressure on sensitive floors due to high point loads