Registar
Confirmado
  • Allowable Current(A)
  • Applicable size AWG
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

1.25 mm Pitch PicoBlade, Connector System, Terminal

Número da peça:

50133-8100
Limpar
    • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 9.

    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    50133-8100
    Relacionado

    Allowable Current

    (A)

    Applicable size AWG

    Quantidade mínima de encomenda
    "28, 30 AWG: 1.0" / 32 AWG: 0.8
    "28, 30, 32"
    9 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    0.57 €
    ( 0.68 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features Summary]
    ? Core wire sizes
    ? 50125: 26 to 28 AWG
    ? 50133: 28 to 32 AWG
    ? Sleeve OD: ?0.5 to ?1.0?mm
    ? Strip length: 1.4 to 1.9?mm
    ? Material: phosphor bronze, tin-plated

    [Electrical Performance]
    ? Maximum rated voltage: 125?V
    ? Maximum rated current: 1.0?A (26 to 30 AWG)
    ? 0.8?A (32 AWG)

    [Compatibility]
    ? Compatible housing: 51047
    ? Conforms to ELV

    O número da peça foi confirmado