Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
338.50 € ( 402.81 € ) | 46 dias úteis |
3,385.01 € ( 4,028.16 € ) | 8 dias úteis |
1,692.51 € ( 2,014.09 € ) | 5 dias úteis |
364.10 € ( 433.28 € ) | 46 dias úteis |
3,641.01 € ( 4,332.80 € ) | 8 dias úteis |
1,820.51 € ( 2,166.41 € ) | 8 dias úteis |
275.60 € ( 327.96 € ) | 8 dias úteis |
551.19 € ( 655.92 € ) | 46 dias úteis |
5,512.03 € ( 6,559.32 € ) | 46 dias úteis |
2,756.01 € ( 3,279.65 € ) | 8 dias úteis |
326.62 € ( 388.68 € ) | 8 dias úteis |
653.21 € ( 777.32 € ) | 5 dias úteis |
6,532.20 € ( 7,773.32 € ) | 46 dias úteis |
3,266.10 € ( 3,886.66 € ) | 5 dias úteis |
455.22 € ( 541.71 € ) | 5 dias úteis |
910.47 € ( 1,083.46 € ) | 8 dias úteis |
9,104.73 € ( 10,834.63 € ) | 46 dias úteis |
4,552.37 € ( 5,417.32 € ) | 5 dias úteis |
650.62 € ( 774.24 € ) | 46 dias úteis |
13,012.42 € ( 15,484.78 € ) | 46 dias úteis |
6,506.21 € ( 7,742.39 € ) | 5 dias úteis |
26,975.73 € ( 32,101.12 € ) | 46 dias úteis |
13,487.86 € ( 16,050.55 € ) | 5 dias úteis |
207.01 € ( 246.34 € ) | 5 dias úteis |
2,070.18 € ( 2,463.51 € ) | 5 dias úteis |
1,035.07 € ( 1,231.73 € ) | 5 dias úteis |
231.47 € ( 275.45 € ) | 46 dias úteis |
2,314.68 € ( 2,754.47 € ) | 46 dias úteis |
1,157.35 € ( 1,377.25 € ) | 46 dias úteis |
293.60 € ( 349.38 € ) | 46 dias úteis |
2,936.03 € ( 3,493.88 € ) | 8 dias úteis |
1,468.02 € ( 1,746.94 € ) | 8 dias úteis |
366.58 € ( 436.23 € ) | 5 dias úteis |
3,665.70 € ( 4,362.18 € ) | 5 dias úteis |
1,832.85 € ( 2,181.09 € ) | 5 dias úteis |
254.50 € ( 302.86 € ) | 5 dias úteis |
509.00 € ( 605.71 € ) | 8 dias úteis |
5,090.04 € ( 6,057.15 € ) | 46 dias úteis |
2,545.01 € ( 3,028.56 € ) | 5 dias úteis |
461.76 € ( 549.49 € ) | 8 dias úteis |
9,235.25 € ( 10,989.95 € ) | 8 dias úteis |
4,617.61 € ( 5,494.96 € ) | 8 dias úteis |
573.64 € ( 682.63 € ) | 46 dias úteis |
11,472.77 € ( 13,652.60 € ) | 83 dias úteis |
5,736.37 € ( 6,826.28 € ) | 46 dias úteis |
678.05 € ( 806.88 € ) | 46 dias úteis |
13,561.12 € ( 16,137.73 € ) | 46 dias úteis |
6,780.57 € ( 8,068.88 € ) | 5 dias úteis |
18,669.83 € ( 22,217.10 € ) | 46 dias úteis |
9,334.92 € ( 11,108.55 € ) | 5 dias úteis |
311.05 € ( 370.15 € ) | 46 dias úteis |
3,110.59 € ( 3,701.60 € ) | 46 dias úteis |
1,555.29 € ( 1,850.80 € ) | 8 dias úteis |
378.73 € ( 450.69 € ) | 5 dias úteis |
3,787.20 € ( 4,506.77 € ) | 46 dias úteis |
1,893.60 € ( 2,253.38 € ) | 5 dias úteis |
218.97 € ( 260.57 € ) | 5 dias úteis |
437.96 € ( 521.17 € ) | 8 dias úteis |
4,379.49 € ( 5,211.59 € ) | 8 dias úteis |
2,189.75 € ( 2,605.80 € ) | 5 dias úteis |
Benefits
· VDE-tested fire behaviour
· UL certification according to technical data enables the product to be used on the North American market
· Classified fire behaviour according to EU Directive 305/2011 (BauPVO/CPR) with article number selection on the LAPP website
· High electrical safety thanks to 4000 V test voltage
· Halogen free and highly flame retardant materials reduce the risk of flame propagation, high smoke density and toxic flue gases in the event of a fire
· DNV approval for maritime use
· High oil resistance according to DIN EN 50363-4-1 (TM5), as well as UL OIL RES I and OIL RES II
· Easy handling and installation due to very flexible design
Application
· Suitable for medium mechanical stress
· For fixed installation and occasional flexing without tensile strain
· For structured building cabling for fulfilling special fire protection requirements
· Can be used in dry and damp environments
· Flexible use at temperatures down to -30°C
· For universal use for wiring machine-internal and cross-plant control circuits
· Suitable for temporary outdoor use, subject to the temperature range
· The HFFR outer sheath is highly resistant to acids and alkalis