Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Tip diameter (D)(φ)
  • Single corner (θ)(Degree)
  • Blade length (l)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Tool No.
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

XPM, 4 Flutes, Short, XPM-TPMS(Lista de números de peça: página 2)

Número da peça:

Indefinido. 68 candidatos encontrados.
Quantidade:

Informações do produto

Lista de números de peça

Número de itens

Tip diameter (D)

(φ)

Single corner (θ)

(Degree)

Blade length (l)

(mm)

Shank diameter (d)

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

Tool No.

Large End Diameter D1

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
8
4
30
12
87
86567
12.2
1 unidades
8
5
30
12
87
86577
13.25
1 unidades
10
1.5
22
12
79
86528
11.15
1 unidades
10
2
30
12
87
86538
12.1
1 unidades
10
2.5
30
12
87
86548
12.62
1 unidades
10
3
30
12
87
86558
13.14
1 unidades
10
4
30
12
87
86568
14.2
1 unidades
10
5
30
16
90
86578
15.25
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
99.12 €
( 117.95 € )
6 dias úteis
104.54 €
( 124.40 € )
6 dias úteis
78.71 €
( 93.66 € )
6 dias úteis
92.52 €
( 110.10 € )
6 dias úteis
99.12 €
( 117.95 € )
6 dias úteis
99.12 €
( 117.95 € )
6 dias úteis
110.50 €
( 131.50 € )
6 dias úteis
118.08 €
( 140.52 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

4-flute end mill with short cutting edge made of powder metal high-speed steel XPM as base material.