Registar
2
Condições de filtragem
  • Retainable blade diameter(mm)
  • Nut Outer Diameter D2(mm)
  • Full length L1(mm)
  • L4(mm)
  • L5(mm)
  • Mass(g)
  • Supported collets
  • Supported wrenches
  • Wrench Hook Width H(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 6 dias úteis

Straight Shank for Drill with Oil Hole New Drill Mill Chuck

Straight Shank for Drill with Oil Hole New Drill Mill Chuck

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Retainable blade diameter

    (mm)

    Nut Outer Diameter D2

    (mm)

    Full length L1

    (mm)

    L4

    (mm)

    L5

    (mm)

    Mass

    (g)

    Supported collets

    Supported wrenches

    Wrench Hook Width H

    (mm)

    shank diameter D1 h6

    (mm)

    Shank length L2

    (mm)

    Shank length L3

    (mm)

    Length adjustment screw with sealing

    Quantidade mínima de encomenda
    0.5~13.0
    36
    100
    8
    40
    400
    YCC13
    FS36
    27
    25
    58
    42
    g: M15 × 1.5/model: ASMC15
    1 unidades
    0.5~13.0
    36
    105
    17
    48.5
    500
    YCC13
    FS36
    27
    32
    80.5
    24.5
    g: M15 × 1.5/model: ASMC15
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    135.94 €
    ( 161.77 € )
    6 dias úteis
    136.46 €
    ( 162.39 € )
    6 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    High rigidity, high precision drill mill chuck compatible with high pressure coolants