Registar
Condições de filtragem
  • Shank MT No
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • E(mm)
  • L(mm)
  • M(mm)
  • T(mm)
  • d(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 8 dias úteis

NAKANE Rotating Center, Light Torque, Waterproof Type FP TP

NAKANE Rotating Center, Light Torque, Waterproof Type FP TP FP4-TP

Número da peça:

FP4-TP
Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    FP4-TP

    Shank MT No

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    E

    (mm)

    L

    (mm)

    M

    (mm)

    T

    (mm)

    d

    (mm)

    Mass

    (g)

    Quantidade mínima de encomenda
    MT4
    47.5
    107.8
    45
    10
    208.3
    6
    53
    40
    1210
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    594.55 €
    ( 707.51 € )
    8 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Oil seal exhibits waterproofing effects while not rotating.
    [Features]
    · Inherits the compact design that is characteristic of NAKANE (same size as standard type).
    · Rotation follows quick-starting machines.
    · 2 types of tip shape, SP and TP, are available to choose from for optimum center selection.