Registar
Condições de filtragem

Linear Scale AT113 (539-202-30)

Número da peça:

539-202-30
Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    539-202-30
    Relacionado

    Length

    (m)

    Accuracy

    Cable Length

    (m)

    Dust/Water Protection Level

    Effective Length

    (mm)

    Mass

    (kg)

    Max. Drive Speed

    (m/min)

    Output Waveform

    Scale Reference Points

    Signal Period

    (µm)

    Quantidade mínima de encomenda
    -
    Standard type (5+5L/1000) µm, L = Effective range (mm)
    -
    -
    150
    0.905
    -
    -
    -
    -
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    775.00 €
    ( 922.25 € )
    60 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    These linear scales are built for limited installation space
    - Glass scale - Zero not coded
    - Expansion factor (8 ± 1)x 10-6/K-1
    - An armoured inox signal cable is used to connect the DRO counter