Processamento.
A forma RAPiD.
Poupe até 30% do seu tempo de engenharia com o RAPiD Design.
Funciona com o:
Devido às condições globais de abastecimento, os prazos de entrega estão a sofrer alterações rápidas. Efetuar a sua encomenda é a única forma de garantir o seu prazo de entrega. Caso necessite das peças mais cedo, não hesite em consultar os nossos produtos alternativos. Agradecemos a sua compreensão e paciência.
Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
O RAPiD Design é uma biblioteca de componentes CAD 3D que permite aos técnicos selecionar peças, gerar modelos CAD e obter orçamentos diretamente no respetivo ambiente CAD.
* apenas para o SOLIDWORKS
Encontre componentes configuráveis da MISUMI e de terceiros através da biblioteca de produtos integrada.
Ajuste dimensões e especificações de forma intuitiva. Importe diretamente as peças ajustadas, incluindo o número de peça gerado automaticamente.
Atualize parâmetros no seu ambiente CAD — os números de peça são atualizados automaticamente.
Orçamentos em lote de peças de desenho e importação automatizada de números de peça da meviy para a lista de materiais interna.
Verifique o preço, o prazo de entrega e as especificações instantaneamente.
Adicione artigos ou listas de materiais completas diretamente ao seu carrinho MISUMI.
Contacte a nossa equipa técnica para obter assistência.
Saiba como tirar o máximo partido do RAPiD Design.
O complemento RAPiD Design é uma extensão para o SOLIDWORKS e o Inventor que permite a configuração rápida e fácil de componentes técnicos. Ajuda os utilizadores a planear e visualizar componentes individuais de forma eficiente e a integrá-los diretamente nos seus processos de design.
O RAPiD Design destina-se a técnicos de design e de desenvolvimento, além de responsáveis pelas compras técnicas na área de engenharia mecânica, abrangendo diversos setores.
Sim, o complemento precisa ser instalado uma vez. A instalação é rápida e fácil, através de um ficheiro de instalação, tal como acontece com outras instalações padrão. Após a instalação, o complemento fica imediatamente pronto a utilizar.
Não, o complemento só funciona corretamente com software CAD.
O complemento RAPiD Design é completamente gratuito, exigindo apenas um registo único de cliente na MISUMI.
A meviy é um serviço de fabrico sob encomenda baseado em IA que fornece instantaneamente preços e prazos de entrega a partir de dados CAD, eliminando a necessidade de desenhos e de longos processos de cotação.
| ☑️ Lista de Verificação | Detalhes |
|---|---|
| Software CAD Suportado | Autodesk Inventor 2025, SOLIDWORKS 2026 ou versões anteriores |
| Sistema Operativo | Windows 10 ou 11 (64-bit) |
| CPU | 2,5 GHz ou mais |
| Memória | 16 GB RAM ou mais |
| Placa Gráfica | 2 GB VRAM ou mais |
| Armazenamento | Pelo menos 5 GB de espaço livre |
| Rede | Ligação à Internet necessária |
Desde que o seu sistema cumpra os requisitos do software CAD compatível, o RAPiD Design pode ser instalado e utilizado nesse dispositivo.