Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Compreender os eixos rotativos, eixos e eixos do motor: Uma diretriz
Os eixos rotativos são um elemento essencial da engenharia mecânica moderna. Como componente rotativo, transferem momentos e movimentos rotativos. Os eixos rotativos podem ser fabricados a partir de diferentes materiais, que são selecionados especificamente para corresponder à aplicação. Os materiais incluem aço não temperado, aço inoxidável e aço temperado.
Os eixos do motor são um tipo especial de eixos rotativos projetados para criar uma conexão direta entre um motor ou outra fonte de força e a parte mecânica de uma máquina.
Os eixos do motor e os eixos rotativos são utilizados para transferir o torque em vários sistemas e aplicações. Estes incluem transmissões por correia síncrona, bem como correias de transmissão e outras aplicações que transferem o binário diretamente sem uma relação de transmissão. Saiba mais sobre a transferência de força mecânica em movimento rotativo aqui. Em muitos casos, os acoplamentos do eixo são usados como elementos de ligação nas extremidades dos eixos rotativos.
Pode encontrar eixos rotativos e eixos do motor na loja online MISUMI.
Resumindo: Eixos rotativos e eixos rotativos
- Os eixos rotativos (eixos rotativos) transferem o movimento rotativo. Um exemplo é o eixo rotativo entre o motor e a caixa de engrenagens. Eles absorvem principalmente as forças de torção.
- Os eixos do motor (eixos de transmissão) são uma forma especial de eixo rotativo localizado num motor. Os acoplamentos são frequentemente utilizados para transferir a força do movimento rotativo e as forças de torção para outros componentes.
- Os eixos são componentes estacionários e, ao contrário do próprio eixo, não rodam. Eles absorvem principalmente as forças flexurais.
- Os eixos lineares são fixos tal como os eixos, mas são utilizados como eixos guia de alta precisão. São uma forma especial do eixo e são geralmente fabricados com alta precisão e são endurecidos à superfície.
- Em física, o eixo de rotação é o eixo teórico em torno do qual um componente rotativo roda. É mostrado em desenhos de engenharia como uma linha tracejada.
- Na mecânica, o eixo de rotação é um eixo fixo para guiar e montar acessórios montados rotativamente.
Requisitos para eixos rotativos
Os eixos rotativos, também chamados eixos de torque, devem ser capazes de fornecer transferência de torque suficiente. Isto pode ser conseguido combinando materiais adequados e dimensionamento correto.
O dimensionamento do eixo rotativo depende do torque a ser transferido em relação ao comprimento e diâmetro do eixo. Um diâmetro demasiado pequeno irá causar uma sobrecarga, resultando na destruição do eixo de binário. Qualquer incidente de forças centrífugas ou flexurais também deve ser levado em consideração. A superfície do eixo rotativo deve ter alta precisão, retidão e um bom acabamento da superfície. Uma superfície irregular pode causar vibrações ou uma operação irregular do eixo de torque. Os eixos rotativos devem ser suportados com um rolamento ou compartimento do rolamento para permitir o movimento rotativo de baixa fricção.
No entanto, os eixos rotativos podem não só ser utilizados como componentes para o movimento rotativo, mas também como eixos estacionários. Na física, um eixo de rotação refere-se à linha estacionária (eixo) sobre a qual um corpo rígido fixo roda. No entanto, na engenharia mecânica, o eixo de rotação também é entendido como um componente que é instalado como um eixo rígido num sistema e serve para guiar e montar acessórios rotativos. Em eixos rotativos - ao contrário dos eixos rotativos - todo o conjunto, composto pelo eixo rotativo e os componentes a ele ligados, roda em torno de si próprio.
A MISUMI oferece várias combinações possíveis para posicionamento de eixos rotativos, que incluem suporte de um lado e de dois lados do eixo rotativo. Estas combinações permitem bloquear a posição axial para manter a arredondamento e rectidão necessárias e para evitar vibrações indesejáveis que podem levar a imprecisão, perda de componentes, aumento do desgaste e geração de ruído indesejada. Os eixos rotativos de alta precisão permitem que sejam alcançadas altas velocidades, mantendo a suavidade de movimento necessária graças ao bloqueio de posição axial.
Requisitos para eixos rotativos
Se for utilizado um eixo rotativo como eixo de rotação, a resistência à dobragem desempenha um papel importante, uma vez que o eixo rotativo é sujeito principalmente a cargas de momento de dobragem. Para transferir as forças exercidas nos eixos rotativos e rotativos para os suportes dos eixos, estes podem ser fabricados utilizando materiais de alta resistência, como aço inoxidável, alumínio ou titânio.
Requisitos para eixos do motor
Um eixo do motor é uma ligação entre o motor e a máquina que é diretamente acionada pelo motor. São principalmente stressados pela torção induzida pela torção. É aqui que todo o conjunto consiste no eixo do motor e nos componentes anexados, exigindo um rolamento ou compartimento do rolamento para montar o eixo.
Os eixos do motor e os eixos de torção são particularmente adequados para engenharia mecânica e construção de plantas porque têm alta resistência à torção e muito alta concentricidade e precisãos de arredondamento. Isto permite a transferência de baixa vibração do movimento rotativo e torque a altas velocidades. Além disso, os pontos de transferência de força podem ser pós-processados, endurecendo para uma força de torção ainda maior. Os eixos do motor MISUMI estão equipados com orifícios centrais nas faces das extremidades para uma montagem fácil.