Circuitos pneumáticos e diagramas de circuitos pneumáticos – fundamentos da engenharia de fluidos

Este artigo abrange os fundamentos dos esquemas pneumáticos, circuitos pneumáticos e esquemas de circuitos pneumáticos. A pneumática é uma área de engenharia de fluidos que lida com o ar comprimido e a sua aplicação em vários sistemas. A tecnologia de controlo pneumático é utilizada em muitas indústrias e setores, tais como manuseamento de materiais, robótica ou transporte.

15 minutos para ler

Eixos lineares: extremidades do eixo e opções de montagem para eixos lineares

Os mecanismos de fixação para eixos lineares ou eixos guia em sistemas mecânicos requerem um planeamento cuidadoso. Extremidades diferentes do eixo permitem diferentes opções de montagem. Este artigo fornece uma visão geral das extremidades do eixo disponíveis e responde à pergunta sobre quais os suportes do eixo ou opções de suporte do eixo disponíveis e onde são apropriados. Como parte disto, também analisamos detalhadamente os tipos de rolamentos fixos e flutuantes para eixos.

14 minutos para ler

Peças padrão e a sua importância para a indústria

As peças padronizadas são componentes fabricados de acordo com uma norma específica. São parte integrante da indústria moderna porque oferecem uma série de benefícios. Este artigo explica o que são peças padronizadas e explica as vantagens e desvantagens que trazem.

11 minutos para ler

Plásticos especializados para profissionais – propriedades, resistência e exemplos de aplicação

Os plásticos especializados são utilizados quando as aplicações colocam elevadas exigências no material ou são necessárias propriedades especiais. Têm frequentemente propriedades isolantes e a sua elevada resistência à água e aos químicos torna-os num material fiável e de baixa manutenção. Não é de admirar que os plásticos especiais sejam utilizados em muitos campos técnicos e também em parafusos e porcas. O artigo seguinte fornece uma visão geral de vários plásticos especializados e das suas aplicações.

15 minutos para ler
Diâmetro de eixo ideal e desviante
Diâmetro de eixo ideal e desviante

Eixos lineares: Normas de precisão para eixos lineares MISUMI

Os eixos lineares são um subconjunto de guias lineares e proporcionam estabilidade e precisão em sistemas de movimento linear. São colocados vários requisitos de precisão em eixos lineares para garantir que os movimentos são transferidos com baixa fricção, precisão e fiabilidade. Estes requisitos especificam arredondamento, linearidade, perpendicularidade, bem como a concentricidade do eixo linear. A MISUMI oferece eixos lineares em versões padrão e de precisão. Neste artigo, irá aprender sobre as diferentes funcionalidades, quando utilizar que variante e quais são os requisitos de precisão.

13 minutos para ler

Acessórios de tubagem – Tipos e aplicações

Os acessórios de tubagem são utilizados para ligar com segurança tubos, canos e mangueiras. São utilizados em sistemas pneumáticos, bem como em sistemas hidráulicos e outros sistemas de transporte de fluidos. No entanto, também estão disponíveis acessórios e adaptadores adequados para tubos sob vácuo. Como um componente importante destes sistemas, é essencial que os acessórios de tubagem liguem de forma fiável e segura os componentes a serem ligados e evitem permanentemente a entrada ou saída de líquidos ou gases. Este artigo apresenta diferentes tipos de acessórios de tubagem e as suas utilizações ideais, e irá ajudá-lo a escolher o melhor acessório de tubagem para a sua aplicação

13 minutos para ler

Rolamentos de esferas – Distribuição de carga para rolamentos rolantes

Os rolamentos de esferas e outros rolamentos de rolamento estão instalados em várias máquinas. Os rolamentos instalados transferem as forças radiais ou axiais que ocorrem para o compartimento da máquina e, assim, permitem a utilização de vários componentes móveis. As forças que ocorrem e a carga resultante no rolamento já devem ser determinadas durante o processo de projeto. A distribuição da carga no rolamento e a geometria do ponto de contacto correspondente são cruciais para a vida útil, função e eficiência esperadas do rolamento. Neste artigo, iremos analisar a carga exercida num rolamento e como a geometria da superfície de contacto afeta a distribuição da carga no rolamento.

12 minutos para ler

Rolamentos simples – Poupança de custos com produtos económicos

As cadeias de valor industriais estão cada vez mais focadas nos custos de produção e manutenção. Os custos de manutenção representam uma grande parte dos custos operacionais contínuos de um sistema. Os componentes de alta qualidade e fáceis de manter ajudam a manter estes custos o mais baixos possível, garantindo a qualidade necessária. No entanto, o planeamento e o design nem sempre têm de depender do componente mais caro. Utilizando a análise ABC, os produtos e componentes podem ser classificados como peças ABC com base na sua partilha de valor e na sua importância na cadeia de valor. Os artigos mais económicos são os chamados artigos C ou peças C. Estes têm uma pequena quota de valor, mas são necessários em números grandes. Estas peças têm um grande potencial para reduzir custos. Vale a pena ver mais de perto. Para muitas aplicações, os artigos económicos são uma boa alternativa aos artigos caros. No entanto, um preço baixo não tem de significar uma perda de qualidade; a gama de aplicações de itens económicos pode ser limitada, por exemplo, pela precisão muitas vezes mais baixa. Este artigo irá mostrar-lhe como utilizar peças em C, como rolamentos simples, de forma económica e como selecioná-las propositadamente, ao mesmo tempo que garante a qualidade.

12 minutos para ler

Eixos lineares: Selecionar o material certo, endurecimento e tratamento de superfície

Os eixos lineares executam tarefas exigentes em aplicações industriais: Permitem movimentos lineares precisos e repetíveis sob cargas mecânicas elevadas. Para cumprir estes requisitos, é fundamental a seleção adequada do material, o endurecimento e o tratamento da superfície. Todos estes fatores afetam diretamente a vida útil, a precisão e o desempenho de um eixo linear. Este artigo apresenta esses três aspetos e destaca as suas dependências para que possa selecionar o melhor eixo linear para a sua aplicação.

13 minutos para ler

Ímanes de neodímio: Funcionalidades especiais, produção e utilizações

Os ímanes de neodímio são os ímanes permanentes mais fortes disponíveis e podem produzir campos magnéticos muito fortes nos espaços mais pequenos. Esta propriedade permite que sejam integrados numa variedade de dispositivos e aplicações, mesmo quando o espaço é limitado.

O que torna os ímanes de neodímio tão fortes, que aplicações estão disponíveis, como são fabricados e o que considerar ao utilizá-los é discutido neste artigo.

11 minutos para ler

Mangas espaçadoras e discos espaçadores – Materiais e formas

As mangas espaçadoras e os discos espaçadores são elementos importantes para unir e conceber soluções de engenharia. Realizam várias tarefas: São espaçadores, distribuem forças incidentes, fixam componentes e são necessários para ajustes de precisão. Além das anilhas metálicas clássicas, este artigo também discute outras formas especiais e opções de configuração, como placas redondas.

20 minutos para ler

Rolamentos de esferas lineares – Seleção, instalação e manutenção

Os rolamentos de esferas lineares são componentes importantes em muitas aplicações de engenharia mecânica. A função dos rolamentos de esferas lineares é permitir um movimento preciso e de baixa fricção ao longo de um eixo. Este artigo fornece orientações importantes sobre a seleção, instalação e manutenção de rolamentos de esferas lineares, para que possa ter a certeza de encontrar o rolamento certo para a sua aplicação e tirar o máximo partido do mesmo.

14 minutos para ler

Limites de processamento e normas de precisão para peças de chapa metálica

As peças de chapa metálica são utilizadas na nossa vida quotidiana e na indústria numa vasta gama de aplicações. Para que estas peças de chapa metálica fabricadas sejam utilizadas de forma interoperacional, têm de estar em conformidade com determinadas normas de precisão e limites de maquinação. Referem-se a parâmetros e tolerâncias específicos em relação à largura, comprimento, espessura e tolerâncias geométricas. As especificações devem ser tidas em consideração ao fabricar peças de chapa metálica. O seguinte examina várias normas e limites em detalhe.

10 minutos para ler

Dureza e teste de dureza em comparação

Uma ampla variedade de matérias-primas e materiais auxiliares são usados em aplicações industriais. O conhecimento abrangente das suas propriedades materiais é um pré-requisito absoluto para usar essas matérias-primas para uma aplicação definida em ambientes técnicos. Os testes de dureza são uma forma de determinar propriedades básicas do material, tais como dureza/dutilidade e resistência de um material, tal como aço. A dureza desempenha um papel fundamental na caracterização e controlo de qualidade dos materiais. A dureza de um aço fornece informações sobre suas propriedades mecânicas, resistência ao desgaste e adequação para aplicações específicas. Neste contexto, foram desenvolvidos vários métodos e escalas de teste de dureza para determinar e classificar com precisão a dureza do aço. Este artigo fornece uma visão geral dos métodos de teste de dureza comuns, uma visão geral de algumas das opções de tratamento térmico para materiais de aço, os níveis de dureza do Vickers resultantes e as suas possíveis aplicações.

20 minutos para ler

Tecnologia de salas limpas – Diferenças globais nas normas

Ambientes controlados, como salas limpas, são essenciais para manter a qualidade do produto, a segurança e os padrões em muitas indústrias. No fabrico de semicondutores, por exemplo, mesmo as partículas mais pequenas podem danificar as superfícies sensíveis ou levar a reações químicas indesejáveis. Mas o que define uma sala limpa? Que condições devem ser cumpridas e que classes existem? E que tecnologia de sala limpa pode ser usada para implementar salas limpas? O artigo a seguir apresenta o conceito de sala limpa com mais detalhes, incluindo abordar estas questões e normas em todo o mundo.

17 minutos para ler

Propriedades dos materiais amortecedores e seus usos

Os engenheiros mecânicos confiam nos materiais de amortecimento onde quer que ocorram vibrações, oscilações, choques ou ruídos indesejados. Se estas vibrações permanecerem não controladas, podem levar a perdas de precisão, desgaste prematuro do material e até destruição da máquina. Como resultado, os materiais amortecedores não só aumentam a vida útil e o desempenho das máquinas, como também as protegem frequentemente contra danos. Além de espumas, feltro e borracha, plásticos especiais também são usados para produzir materiais amortecedores. Este artigo do blogue fornece uma visão geral dos vários materiais de amortecimento e como usá-los.

17 minutos para ler

Soluções completas para movimento linear – unidades lineares, módulos lineares e atuadores lineares

O movimento linear permite que as cargas se movam em um caminho de linha reta em vez de girar cargas sobre um eixo. Esta é uma parte importante da automação industrial.

10 minutos para ler

Transmissão mecânica de energia: Tipos de movimento, correias de distribuição e engrenagens

Existe o movimento uniforme em que um corpo se move sempre à mesma velocidade e não é acelerado nem desacelerado.

O movimento não uniforme ocorre quando a velocidade ou direção de um corpo muda durante o processo de movimento, o que pode levar à aceleração ou desaceleração. Existem dois casos: aceleração uniforme e aceleração não uniforme.

12 minutos para ler

Maquinação de aços inoxidáveis

O aço inoxidável é um material difícil de maquinar. A maquinação implica um risco de têmpera a frio. Além disso, os erros de maquinação podem criar superfícies de ataque para corrosão. O artigo seguinte responde à pergunta frequente "Pode enferrujar em aço inoxidável?", fornece uma visão geral dos problemas durante a maquinação, vários métodos de maquinação e critérios de seleção para a ferramenta correta para maquinação de aço inoxidável.

13 minutos para ler