Estamos a traduzir a nossa loja para português! Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
O coeficiente de fricção é uma variável física derivada do campo de tribologia para a fricção entre dois objetos. O coeficiente de fricção define a força que ocorre durante a fricção (força de fricção) em relação à força com que os objetos são pressionados juntos (força de pressão). O coeficiente de fricção é, portanto, um parâmetro importante ao examinar o desgaste do material e as propriedades deslizantes. Este artigo explica as noções básicas do coeficiente de fricção, os seus métodos de medição e as suas aplicações em tecnologia.
Este artigo examina as dimensões padrão das roscas dos tubos e o seu significado. Os tubos com roscas garantem uma ligação segura e apertada entre as peças dos tubos e os componentes adjacentes. Na indústria, há uma variedade de padrões para isso, como DIN/ISO, JIS, BSP, NPT ou BSW.
As cavilhas de tensão ou cavilhas de mola são elementos de fixação mecânica fabricados em aço de mola. Estes elementos juntam componentes de forma segura e fiável, ao mesmo tempo que oferecem um certo grau de flexibilidade. São fáceis de instalar e proporcionam uma distribuição uniforme da carga na superfície do pino e do orifício. São amplamente utilizados em muitas indústrias e aplicações e são particularmente úteis em aplicações onde é necessária uma ligação permanente sem a utilização de parafusos ou outros fixadores.
Existem muitos tipos diferentes de cargas mecânicas que afetam um objeto, um dos quais é a torção. Neste artigo do blog, vamos analisar os fundamentos da torção e explorar alguns exemplos.
Existem diferentes sistemas de designação para as propriedades do aço. As normas subjacentes constituem a base para a classificação e designação de graus de aço utilizando números de material. Neste artigo comparamos os graus de aço classificados de acordo com DIN/EN/ISO com as suas respetivas contrapartes em JIS (Japanese Industrial Standard).
Uma vez que é de grande importância na conceção das engrenagens que as rodas das engrenagens envolvidas engatem corretamente e o desgaste seja minimizado, devem ser realizados vários cálculos básicos. Termos como módulo, diâmetro do passo e contagem de dentes desempenham um papel importante aqui. Neste artigo, abordamos os aspetos mais importantes do cálculo da engrenagem e o que considerar ao calcular as unidades de engrenagem.