Clique na imagem para ver uma imagem ampliada
Part Number | Tip | Bolt | ||
Material | Surface Treatment | Material | Surface Treatment | |
TGAR | EN 1.0718 Equiv. | Black Oxide | EN 1.0718 Equiv. | Black Oxide |
STGAR | EN 1.4301 Equiv. | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
Part Number |
MC4-32 MCS6-37 |
Part Number | L | D | D1 | d | Unit Price | ||
Type | M- ℓ | TGAR | STGAR | ||||
TGAR STGAR | 4-13 | 23 | 13 | 7 | 2.2 | ||
4-32 | 42 | ||||||
6-37 | 51 | 9 | 3.2 | ||||
8-49 | 67 | 16 | 11 | 5.2 |
[Features] The clamping part is a universal type. [Features] Pin for toggle clamp.