Registar
2
Confirmado
  • O.D.(Ø)
  • I.D.(Ø)
  • Length(m)
  • Type
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Tubes / Polyolefin Type (PORF4-10)

Tubes / Polyolefin Type PORF4-10

Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

Número da peça:

PORF4-10
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    16.00 €
  • Total (excl. IVA)
    16.00 €
    (Preço, incluindo IVA: 19.04 €)
  • Data de envio
    5 dias úteis
    Data de envio de referência: 17.03.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?75
Quantidade 
?
1 - 45 - 7576+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
16.00 €
(19.04 €)
13.85 €
(16.48 €)
13.85 €
(16.48 €)

Desenho de contorno e tabela de especificações


Material: Polyolefin Resin

Specifications

Part Number-Length
PUTF4
PUFN6
-
-
10
1000
Part NumberStandard Length (m)Configurable Length (0.5m Increment)I.D.
(mm)
Min. Bending Radius (mm)O.D. Accuracy (mm)Mass (kg/m)StandardConfigurable Length
Unit PriceVolume Discount RateUnit Price/mVolume Discount Rate/m
TypeO.D. (mm)PORFPORFL1 ~ 4 pc(s).5~101 ~ 4 pc(s).5~10
PORF
(Standard Length)

PORFL
(Configurable Length)
410 0.5~9.5
10.5~19.5
2.58±0.10.0069
20
100
6104140.0141
20
100
8105200.0276
20
100
10106.5250.0408
20
100
12108.0300.0565
20
100

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
PORF4-10

O.D.

(Ø)

I.D.

(Ø)

Minimum Bending Radius

(mm)

Length

(m)

Quantidade mínima de encomenda
4
2.5
8
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
16.00 €
( 19.04 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

The hose is suitable for applications in fields such as the food and beverage industry, physical and chemical sciences, etc.

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado