Registar

Bem-vindo ao novo catálogo eletrónico de MISUMI!
Actualizámos os nossos sistemas online! Saiba mais aqui.

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • Characteristics
  • Size Width(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

DIN Rail (Aluminum Type), Mounting Hole: 4.5 × 25 Slotted Holes, MRC (MRC-65)

DIN Rail (Aluminum Type), Mounting Hole: 4.5 × 25 Slotted Holes, MRC MRC-65

Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

Número da peça:

MRC-65
Limpar
    • Preço unitário (excl. IVA)
      9.98 €
    • Total (excl. IVA)
      9.98 €
      (Preço, incluindo IVA: 11.88 €)
    • Data de envio
      7 dias úteis
      Data de envio de referência: 13.03.2025
    Quantidade:
    Quantidade disponível para encomendar?100
    Quantidade 
    ?
    1 - 910 - 3031 - 5051 - 7071 - 100101+
    Preço unitário (excluindo IVA)
    (Preço unitário incluindo IVA)
    9.98 €
    (11.88 €)
    9.24 €
    (11.00 €)
    9.24 €
    (11.00 €)
    9.24 €
    (11.00 €)
    9.24 €
    (11.00 €)
    9.24 €
    (11.00 €)

    Especificações do produto

    Specifications

    DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 4.5 x 25 Long Hole:Related Image

    ● Standard Dimension 1,000 mm
    Model NumberLength L
    (mm)
    Self Weight
    (g)
    MRC-50050083
    MRC-10001000168

    ● Length L can be specified in 5 mm increments from 65 to 495 mm

    More Information

    DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 4.5 x 25 Long Hole:Related Image

    DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 4.5 x 25 Long Hole:Related Image

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    MRC-65

    Characteristics

    Size Width

    (mm)

    RoHS?Quantidade mínima de encomenda
    Cut Parts
    65
    -
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    9.98 €
    ( 11.88 € )
    7 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    The cut surface has a clean finish without burrs. The total length L can be specified in 5 mm increments from 65 to 495 mm.


    ● MISUMI's original DIN rail that is achieved a low price.
    ● Leave the cumbersome cutting of DIN rails to us as well.
    Length L can be specified in 5 mm increments from 65 to 495 mm.
    MaterialAluminum
    Surface TreatmentAlumite Treatment
    Recommended Fixing Screw SizeM4
    O número da peça foi confirmado