Registar

Bem-vindo ao novo catálogo eletrónico de MISUMI!
Actualizámos os nossos sistemas online! Saiba mais aqui.

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • Dimension width W(mm)
  • Dimension vertical H(mm)
  • Dimension depth D(mm)
  • Characteristics
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

[Hole Machining Service Available]Plastic Fixed-Size Box, Compact Waterproof (Screw Type), KBOXDS Series (KBOXDS-AG-1525)

[Hole Machining Service Available]Plastic Fixed-Size Box, Compact Waterproof (Screw Type), KBOXDS Series KBOXDS-AG-1525

Clique na imagem para ver uma imagem ampliada

Número da peça:

KBOXDS-AG-1525
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    55.78 €
  • Total (excl. IVA)
    55.78 €
    (Preço, incluindo IVA: 66.38 €)
  • Data de envio
    5 dias úteis
    Data de envio de referência: 13.03.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?73
Quantidade 
?
1 - 1920 - 5556+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
55.78 €
(66.38 €)
47.28 €
(56.26 €)
47.28 €
(56.26 €)

Especificações do produto

Specification Table

Control Box Small Waterproof Type (With Cover): Related Image
Control Box Small Waterproof Type (With Cover): Related Image
Top Cover(Gray)
Model
KBOXDS-AG-0811-S
KBOXDS-AG-0811
KBOXDS-AG-0816
KBOXDS-AG-0816-S
KBOXDS-AG-0818-1
KBOXDS-AG-0825-1
KBOXDS-AG-1212-S
KBOXDS-AG-1212
KBOXDS-AG-1520
KBOXDS-AG-1520-1
KBOXDS-AG-1525
KBOXDS-AG-1525-1
KBOXDS-AG-2020-S
KBOXDS-AG-2020
Top Cover(Transparent)
Model
KBOXDS-AT-0811-S
KBOXDS-AT-0811
KBOXDS-AT-0816
KBOXDS-AT-0816-S
KBOXDS-AT-0818-1
KBOXDS-AT-0825-1
KBOXDS-AT-1212-S
KBOXDS-AT-1212
KBOXDS-AT-1520
KBOXDS-AT-1520-1
KBOXDS-AT-1525
KBOXDS-AT-1525-1
KBOXDS-AT-2020-S
KBOXDS-AT-2020

Basic Specifications

Control Box Small Waterproof Type (With Cover): Related ImageControl Box Small Waterproof Type (With Cover): Related Image
Control Box Small Waterproof Type (With Cover): Related Image
Control Box Small Waterproof Type (With Cover): Related Image
Control Box Small Waterproof Type (With Cover): Related Image

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
KBOXDS-AG-1525

Dimension width W

(mm)

Dimension vertical H

(mm)

Dimension depth D

(mm)

Characteristics

Color

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
150
100
250
Cover / Body: ABS
Cover / Body: White Gray
-
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
55.78 €
( 66.38 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Parts such as switches can be attached, making it ideal as a control box.


●The top cover is fastened with cover screws (4 screws).
●Mounting base included.
●Meet T¨ UV standard.

MaterialTop CoverABS (AG: WHITE GRAY)
Polycarbonate (AT: Transparent)
BodyABS (White Gray)
GasketPolyurethane Foam
Cover ScrewNylon*
Base MountSteel (SGCC)
BracketStainless Steel(SUS304)
Protection GradeIP66
Operating Temperature Range−-40°C to +80°C
Average Thickness4 mm
Flame Retardant GradeABS UL94-HB
Polycarbonate UL94-V0
* The cover screws for A*-0816/-0816-S are made from stainless steel.

[Air Bubbles in Top Cover]
Air bubbles may be seen in the transparent top cover. This does not affect the strength of the cover.
The cover is in good condition as long as there are no more than 4 air bubbles with a size of less than 5 mm.

 

Desenho de contorno

Outline Drawing

Control Box Small Waterproof Type (With Cover): Related Image

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado