Bem-vindo ao novo catálogo eletrónico de MISUMI!
Actualizámos os nossos sistemas online! Saiba mais aqui.
Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Passe o rato sobre a imagem para a aumentar
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
- ( - ) | 12 dias úteis |
- ( - ) | 12 dias úteis |
- ( - ) | 12 dias úteis |
- ( - ) | 12 dias úteis |
- ( - ) | 12 dias úteis |
- ( - ) | 12 dias úteis |
- ( - ) | 12 dias úteis |
[Features]
-No complicated estimates required. It is possible to order the part number of the step drill without drawings
.
Model Number | Tip Diameter D 0.01 mm Increment Designation | Step Length ℓ 1 mm Increment Designation | Chamfer Angles Double Angle θ (Selection) | Large Diameter D1 | ℓ1 | Groove Length L1 | Overall Length L | Shank Diameter d | |
Nominal M | |||||||||
C-SC-TSDR | 3 | 2.20 ~2.99 | 5 ~ 13 | 4 | 50 | ℓ+8 | ℓ+ℓ1 | 4 | |
4 | 3.00 ~3.89 | 5 ~ 18 | 6 | 59 | ℓ+13 | 6 | |||
5 | 3.90 ~4.69 | 8 ~ 23 | 60 | 8 | 61 | ℓ+16 | 8 | ||
6 | 4.70 ~6.49 | 10 ~ 28 | 90 | 8 | 62 | ℓ+18 | 8 | ||
8 | 6.50 ~8.19 | 15 ~ 35 | 120 | 10 | 69 | ℓ+24 | 10 | ||
10 | 8.20 ~9.99 | 15 ~ 45 | 12 | 77 | ℓ+30 | 12 | |||
12 | 10.00 ~ 11.00 | 20 ~ 50 | 14 | 86 | ℓ+36 | 14 |
Additional Processing Details | Code | Details |
TS Coating | TS | ![]() |
TiAℓN Coat | TA | ![]() |