Registar

Bem-vindo ao novo catálogo eletrónico de MISUMI!
Actualizámos os nossos sistemas online! Saiba mais aqui.

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Pitch, Number of Threads(mm)
  • Number of Chamfered Threads
  • Overall Length (L)(mm)
  • Thread Length
  • Shank Diameter(φ)
  • Length Under Neck(mm)
  • Precision
  • Square Part Length(mm)
  • Square Part Width(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

TiN Coated High-Speed Steel Roll Tap【5 unidades】

TiN Coated High-Speed Steel Roll Tap

Passe o rato sobre a imagem para a aumentar

Número da peça:

Indefinido. 12 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Desenho de contorno

    TiN Coated High-Speed Steel Roll Tap:Related Image

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Nominal

    Pitch, Number of Threads

    (mm)

    Number of Chamfered Threads

    Overall Length (L)

    (mm)

    Thread Length

    Shank Diameter

    (φ)

    Length Under Neck

    (mm)

    Precision

    Square Part Length

    (mm)

    Square Part Width

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    M3
    0.5
    2 P
    46
    9(11)
    4
    18
    RM5
    6
    3.2
    1 conjuntos

    5 unidades

    M3
    0.5
    4 P
    46
    9(11)
    4
    18
    RM5
    6
    3.2
    1 conjuntos

    5 unidades

    M4
    0.7
    2 P
    52
    10
    5
    20
    RM6
    7
    4
    1 conjuntos

    5 unidades

    M4
    0.7
    4 P
    52
    10
    5
    20
    RM6
    7
    4
    1 conjuntos

    5 unidades

    M5
    0.8
    2 P
    60
    11
    5.5
    22
    RM6
    7
    4.5
    1 conjuntos

    5 unidades

    M5
    0.8
    4 P
    60
    11
    5.5
    22
    RM6
    7
    4.5
    1 conjuntos

    5 unidades

    M6
    1
    2 P
    62
    12
    6
    24
    RM7
    7
    4.5
    1 conjuntos

    5 unidades

    M6
    1
    4 P
    62
    12
    6
    24
    RM7
    7
    4.5
    1 conjuntos

    5 unidades

    M8
    1.25
    2 P
    70
    22
    6.2
    35
    RM7
    8
    5
    1 conjuntos

    5 unidades

    M8
    1.25
    4 P
    70
    22
    6.2
    35
    RM7
    8
    5
    1 conjuntos

    5 unidades

    M10
    1.5
    2 P
    75
    24
    7
    39
    RM7
    8
    5.5
    1 conjuntos

    5 unidades

    M10
    1.5
    4 P
    75
    24
    7
    39
    RM7
    8
    5.5
    1 conjuntos

    5 unidades

    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    57.23 €
    ( 68.10 € )
    5 dias úteis
    57.23 €
    ( 68.10 € )
    5 dias úteis
    56.10 €
    ( 66.76 € )
    5 dias úteis
    56.10 €
    ( 66.76 € )
    5 dias úteis
    61.80 €
    ( 73.54 € )
    5 dias úteis
    61.80 €
    ( 73.54 € )
    5 dias úteis
    64.14 €
    ( 76.33 € )
    5 dias úteis
    64.14 €
    ( 76.33 € )
    5 dias úteis
    93.97 €
    ( 111.82 € )
    5 dias úteis
    93.97 €
    ( 111.82 € )
    5 dias úteis
    114.99 €
    ( 136.84 € )
    5 dias úteis
    114.99 €
    ( 136.84 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Features]
    -Used for tapping that produces no chips
    -Suitable for a wide range of materials, from general steel to non-ferrous alloys
    -Excellent abrasion resistance and chip weld resistance due to TiN coating.

    Especificações e preço

    Specifications

    TiN Coated High-Speed Steel Roll Tap:Related Image

    Model Number
    G-ROT
    1 Pack 5 Pieces Included

    Nominal
    M x P
    Chamfer
    Lcf
    (Selection)
    Precision Overall Length
    L
    Thread Length
    Lc
    Length Under Neck
    L1
    Shank Diameter
    d
    Square Part Length
    Lk
    Square Part Width
    K
    Quantity/
    pack
    M2 0.4 4 RM4 40 9 - 3. 5 2.5 5 Pieces
    M3 0.5 2

    4
    RM5 46 9 18 4. 6 3.2
    M4 0.7 RM6 52 10 20 5. 7 4.
    M5 0.8 RM6 60 11 22 5.5 7 4.5
    M6 1 RM7 62 12 24 6. 7 4.5
    M8 1.25 RM7 70 22 35 6.2 8 5.
    M10 1.5 RM7 75 24 39 7. 8 5.5

    [ ! ]This product is only sold in units of packs.
    [ ! ]M6 or below (depth of bite 4 only) have protruding centers.
    [ ! ]The pilot hole diameter for a roll tap is different from that of a cutting tap.
    [ ! ]For details about roll tapping accuracy RM, refer to the technical information (>>Click here).

    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

    Caraterísticas e exemplos de utilização

    More Information


    It is used as a thread forming tap that does not discharge cuttings.
    Supports a wide range of work materials ranging from general steel to non-ferrous alloys.
    The TiN coating provides excellent wear resistance and welding resistance.