Registar
2
Confirmado
  • Main fit tube(or application tube)outside diameter(mm)
  • The size of diameter of steel pipe (A)
  • Nominal Diameter (B)
  • Compatible Pipe Outer Diameter(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 12 dias úteis

Saddle Band Stainless Steel CL Saddle (A10455-0061)

Número da peça:

A10455-0061
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
A10455-0061

Main fit tube(or application tube)outside diameter

(mm)

The size of diameter of steel pipe (A)

Nominal Diameter (B)

Compatible Pipe Outer Diameter

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
60~Less than 70
50A
2
64.1
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
22.24 €
( 26.47 € )
12 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Saddle band for outer surface-coated steel pipes

[Features]
· Saddle band for outer-surface coated steel pipes.
· Use A pins, screws, etc. to fix in place.
· Made of SUS304

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado