Registar
2
Condições de filtragem

FS Type (Reduced Bore)Ball Valve, T Handle

FS Type (Reduced Bore)Ball Valve, T Handle

Número da peça:

Indefinido. 7 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Denomination B(Denomination A)

Control Side Naminal Pipe Threads B name (A name)

Quantidade mínima de encomenda
1/4B(8A)
1/4B(8A)
1 unidades
3/8B(10A)
3/8B(10A)
1 unidades
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1 unidades
1B(25A)
1B(25A)
1 unidades
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1 unidades
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1 unidades
2B(50A)
2B(50A)
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
14.18 €
( 16.87 € )
9 dias úteis
16.28 €
( 19.37 € )
9 dias úteis
24.34 €
( 28.96 € )
9 dias úteis
34.41 €
( 40.95 € )
9 dias úteis
54.58 €
( 64.95 € )
9 dias úteis
65.03 €
( 77.39 € )
9 dias úteis
99.13 €
( 117.96 € )
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.