Registar
2
Confirmado

Accessories for the Smart Contact Sensor E9NC-T (E9NC-TH5LF 2M)

Número da peça:

E9NC-TH5LF 2M
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
E9NC-TH5LF 2M

Type

Main Body Shape

Probe shape

Body Material

Contact Material

Contact Stroke S

(mm)

Contact Point Type

Cylinder Part O.D. D

(mm)

Operating Temperature Range

(°C)

Contact Force, Side Direction

(N)

Mechanical Life

(x 10K times)

Contact Part O.D.

Protection Structure

Maximum number of connected units

(Units)

Connection Method

Details Type

Applicable sensor head

Cord Length

(m)

Quantidade mínima de encomenda
Pin Stroke Type
Screw Shape
[Dome] Measuring element Ø3
[Resin] ABS Resin
Carbide
5
-
14
-10~55
0.4±0.25
6000
φ3
IP67
-
Connector Relay Type
Flange type / right angle air type
-
-
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
1,531.83 €
( 1,822.88 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Accessories of "E9NC-T" sensor having a sliding frequency that exceeds 60 million, that results in long life and durability.

[Features]
· SN-F type (flat-bottomed shape). In order to increase the strength of the primer block, the base is flattened by eliminating the bolt meant for mounting

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado