Registar
2
Confirmado
  • F(mm)
  • Collar
  • Ball φ(mm)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

3D Bracket Preferred Part Joint Ball BC864 (BC06-864-W)

Número da peça:

BC06-864-W
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
BC06-864-W

F

(mm)

Collar

Ball φ

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
8
White
φ6
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
17.94 €
( 21.35 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Connect with the shaft you want to extend the mounting position.

[Features]
· Use in combination with a joint base.
· Can also be assembled.
· Combine the spherical part and ød2 joint base.
· Use as needed with flat surfaces

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado