Registar

Bem-vindo ao novo catálogo eletrónico de MISUMI!
Actualizámos os nossos sistemas online! Saiba mais aqui.

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • I.D. d(mm)
  • Thickness t(mm)
  • Sales Unit
  • Outer Diameter(φ)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 13 dias úteis

Poly Slider Cut Washer (E-Ring) / LLC-0000-00 (LLC-0204-05)

Poly Slider Cut Washer (E-Ring) / LLC-0000-00 LLC-0204-05

Número da peça:

LLC-0204-05
Limpar
  • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 50.

  • Preço unitário (excl. IVA)
    0.17 €
  • Total (excl. IVA)
    8.50 €
    (Preço, incluindo IVA: 10.12 €)
  • Data de envio
    13 dias úteis
    Data de envio de referência: 01.04.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?799
Quantidade 
?
50 - 799800+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
0.17 €
(0.20 €)
0.17 €
(0.20 €)

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
LLC-0204-05

I.D. d

(mm)

Thickness t

(mm)

Sales Unit

Outer Diameter

(φ)

RoHS?Quantidade mínima de encomenda
2.1
0.5
Box/Package
4
10
50 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
0.17 €
( 0.20 € )
13 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Inner diameter] 1.3/1.8/2.2/2.8/3.8/4.8/6.0/7.0/8.0
[Material] Poly Slider
[Color] Black
[Heat Resistant Temperature] 1.82 MPa: 65°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado