Registar
2
Confirmado

Levelling sets, long version (350-32-11-AK-NI)

Número da peça:

350-32-11-AK-NI
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
350-32-11-AK-NI

Diameter d1

Bore diameter d2

Type

Material

Quantidade mínima de encomenda
32
11
AK, with lock nut
NI-Stainless Steel
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
97.26 €
( 115.74 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Levelling sets GN 350 are used for levelling and linking operations. They comprise a threaded upper sleeve and a female threaded lower sleeve. The fine thread allows a stepless and precise setting and locking using the C-Spanner DIN 1810. A locking ring serves also as a height limiter for the max. height.
Normally this screw is permanently and securely locked by the static load created when the mounting screw is tightened.
Should this not be sufficient, the use of a locknut (Type AK) is recommended.

O número da peça foi confirmado