Registar
2
Condições de filtragem

Triangulation sensor (BGE)

Número da peça:

Indefinido. 17 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Relacionado

Detection light type

Color of detection light

Head maximum size width W

(mm)

Head maximum size height H

(mm)

Head maximum size length L

(mm)

Switching frequency

(Hz)

Type of electric connection

Type of switching output

Laser protection class

Type of light

Wavelength of the sensor

(nm)

EF008295_max

Quantidade mínima de encomenda
-
Red
11
31
20
500
Connector M8
NPN
-
Polarity free red light
-
350
1 unidades
-
Red
11
31
20
500
Connector M8
PNP
-
Polarity free red light
-
350
1 unidades
Laser
Red
15
43.9
26.7
1650
Connector M8
PNP/NPN
Class 1
Laser diode. red light
680
250
1 unidades
Laser
Red
11
37.1
21.5
1650
Cable
PNP/NPN
Class 1
Laser diode. red light
680
300
1 unidades
Laser
Red
11
44.5
21.5
1650
Connector M8
PNP/NPN
Class 1
Laser diode. red light
680
300
1 unidades
Laser
Red
11
37.1
21.5
1650
Connector M8
PNP/NPN
Class 1
Laser diode. red light
680
300
1 unidades
Laser
Red
11
44.5
21.5
1650
Connector M8
PNP/NPN
Class 1
Laser diode. red light
680
300
1 unidades
-
Red
15
43.9
26.7
500
Connector M8
PNP/NPN
-
Polarity free red light
-
300
1 unidades
-
Red
15
50.6
41.7
500
Connector M12
PNP/NPN
-
Polarity free red light
-
300
1 unidades
-
Infrared Ray
11
37.1
21.5
500
Cable
PNP/NPN
-
Infrared light
850
350
1 unidades
-
Red
11
44.5
21.5
500
Connector M8
PNP/NPN
-
Polarity free red light
-
350
1 unidades
-
Infrared Ray
11
44.5
21.5
500
Connector M8
PNP/NPN
-
Infrared light
850
350
1 unidades
-
Infrared Ray
13.9
33.8
18.3
500
Cable
PNP/NPN
-
Infrared light
850
350
1 unidades
-
Infrared Ray
13.9
41.4
18.3
500
Connector M8
PNP/NPN
-
Infrared light
850
350
1 unidades
Laser
Red
15
50.6
41.7
1650
Connector M12
PNP/NPN
Class 1
Laser diode. red light
680
600
1 unidades
Laser
Red
15
50.6
41.7
1650
Connector M8
PNP/NPN
Class 1
Laser diode. red light
680
600
1 unidades
-
Red
15
50.6
41.7
500
Connector M12
PNP/NPN
-
Polarity free red light
-
650
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
131.54 €
( 156.53 € )
16 dias úteis
137.09 €
( 163.14 € )
16 dias úteis
190.38 €
( 226.55 € )
16 dias úteis
190.38 €
( 226.55 € )
16 dias úteis
190.38 €
( 226.55 € )
16 dias úteis
194.94 €
( 231.98 € )
16 dias úteis
187.38 €
( 222.98 € )
16 dias úteis
129.94 €
( 154.63 € )
16 dias úteis
167.40 €
( 199.21 € )
16 dias úteis
129.94 €
( 154.63 € )
16 dias úteis
137.47 €
( 163.59 € )
16 dias úteis
129.94 €
( 154.63 € )
16 dias úteis
129.94 €
( 154.63 € )
16 dias úteis
129.94 €
( 154.63 € )
16 dias úteis
216.25 €
( 257.34 € )
16 dias úteis
216.25 €
( 257.34 € )
16 dias úteis
160.46 €
( 190.95 € )
16 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Voltage type: DC
・Construction type housing: Cuboid
・Material housing: Metal, Plastic