Registar
2
Confirmado
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 7 dias úteis

    Tapered Male Straight Stud - RMD MR (RMD MR1202)

    Número da peça:

    RMD MR1202
    Limpar
    • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 5.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    RMD MR1202

    BSPT Male Thread

    For Tube OD

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    R 3/8
    12
    5 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    3.43 €
    ( 4.08 € )
    7 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Push-to-connect fittings CONEX and Micro CONEX: A comprehensive range of configurations to supply a wide range of possibilites: pneumatic wiring, cylinders, control valves, pneumatic controls, etc.
    - Fixed equipment fittings, with Teflon-coated thread (tapered or parallel) with gasket
    - Link fittings, tube-to-tube connections (functional fittings, valves flow rate regulators)
    - Nickel-plated brass options for excellent corrosion resistance
    - Applications: compressed air, water, inert fluids and oil.

    Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
    O número da peça foi confirmado