Registar
Condições de filtragem
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Cam-action indexing plungers with stop stainless steel, Form B (K1285)

    Número da peça:

    Indefinido. 24 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Version 2

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    D=locking pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    D2

    (mm)

    Fx30°

    (mm)

    H

    (mm)

    L

    (mm)

    L1=Handle length

    (mm)

    L3

    (mm)

    SW1

    (mm)

    SW2

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Quantidade mínima de encomenda
    left
    9
    3
    4
    M10
    10
    1
    6
    38
    25
    15
    10
    17
    14
    8
    1 unidades
    left
    9
    3
    5
    M10
    10
    1.3
    6
    38
    25
    15
    10
    17
    14
    8
    1 unidades
    left
    10.8
    3.6
    5
    M12
    12
    1.3
    8
    47.8
    30
    19
    12
    19
    15
    8
    1 unidades
    left
    9
    3
    6
    M10
    10
    1.8
    6
    38
    25
    15
    10
    17
    14
    8
    1 unidades
    left
    10.8
    3.6
    6
    M12
    12
    1.8
    8
    47.8
    30
    19
    12
    19
    15
    8
    1 unidades
    left
    14.4
    4.8
    6
    M16
    16
    1.8
    10
    60.4
    40
    26
    16
    24
    35
    15
    1 unidades
    left
    10.8
    3.6
    8
    M12
    12
    2.3
    8
    47.8
    30
    19
    12
    19
    15
    8
    1 unidades
    left
    14.4
    4.8
    8
    M16
    16
    2.3
    10
    60.4
    40
    26
    16
    24
    35
    15
    1 unidades
    left
    18
    6
    8
    M20x1,5
    20
    2.3
    12
    70
    50
    30
    20
    30
    60
    20
    1 unidades
    left
    14.4
    4.8
    10
    M16
    16
    2.8
    10
    60.4
    40
    26
    16
    24
    35
    15
    1 unidades
    left
    18
    6
    10
    M20x1,5
    20
    2.8
    12
    70
    50
    30
    20
    30
    60
    20
    1 unidades
    left
    18
    6
    12
    M20x1,5
    20
    3
    12
    70
    50
    30
    20
    30
    60
    20
    1 unidades
    right
    9
    3
    4
    M10
    10
    1
    6
    38
    25
    15
    10
    17
    14
    8
    1 unidades
    right
    9
    3
    5
    M10
    10
    1.3
    6
    38
    25
    15
    10
    17
    14
    8
    1 unidades
    right
    10.8
    3.6
    5
    M12
    12
    1.3
    8
    47.8
    30
    19
    12
    19
    15
    8
    1 unidades
    right
    9
    3
    6
    M10
    10
    1.8
    6
    38
    25
    15
    10
    17
    14
    8
    1 unidades
    right
    10.8
    3.6
    6
    M12
    12
    1.8
    8
    47.8
    30
    19
    12
    19
    15
    8
    1 unidades
    right
    14.4
    4.8
    6
    M16
    16
    1.8
    10
    60.4
    40
    26
    16
    24
    35
    15
    1 unidades
    right
    10.8
    3.6
    8
    M12
    12
    2.3
    8
    47.8
    30
    19
    12
    19
    15
    8
    1 unidades
    right
    14.4
    4.8
    8
    M16
    16
    2.3
    10
    60.4
    40
    26
    16
    24
    35
    15
    1 unidades
    right
    18
    6
    8
    M20x1,5
    20
    2.3
    12
    70
    50
    30
    20
    30
    60
    20
    1 unidades
    right
    14.4
    4.8
    10
    M16
    16
    2.8
    10
    60.4
    40
    26
    16
    24
    35
    15
    1 unidades
    right
    18
    6
    10
    M20x1,5
    20
    2.8
    12
    70
    50
    30
    20
    30
    60
    20
    1 unidades
    right
    18
    6
    12
    M20x1,5
    20
    3
    12
    70
    50
    30
    20
    30
    60
    20
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    18.60 €
    ( 22.13 € )
    4 dias úteis
    18.60 €
    ( 22.13 € )
    4 dias úteis
    20.52 €
    ( 24.42 € )
    4 dias úteis
    18.60 €
    ( 22.13 € )
    4 dias úteis
    20.52 €
    ( 24.42 € )
    4 dias úteis
    23.03 €
    ( 27.41 € )
    4 dias úteis
    20.52 €
    ( 24.42 € )
    4 dias úteis
    23.03 €
    ( 27.41 € )
    4 dias úteis
    28.64 €
    ( 34.08 € )
    4 dias úteis
    23.03 €
    ( 27.41 € )
    4 dias úteis
    28.64 €
    ( 34.08 € )
    4 dias úteis
    28.64 €
    ( 34.08 € )
    4 dias úteis
    18.60 €
    ( 22.13 € )
    4 dias úteis
    18.60 €
    ( 22.13 € )
    4 dias úteis
    20.52 €
    ( 24.42 € )
    4 dias úteis
    18.60 €
    ( 22.13 € )
    4 dias úteis
    20.52 €
    ( 24.42 € )
    4 dias úteis
    23.03 €
    ( 27.41 € )
    4 dias úteis
    20.52 €
    ( 24.42 € )
    4 dias úteis
    23.03 €
    ( 27.41 € )
    4 dias úteis
    28.64 €
    ( 34.08 € )
    4 dias úteis
    23.03 €
    ( 27.41 € )
    4 dias úteis
    28.64 €
    ( 34.08 € )
    4 dias úteis
    28.64 €
    ( 34.08 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Can be used for all types of locking and fixating

    · The lock is released by turning the grip 180°

    · 180° stop prevents the indexing pin extending

    · Indexing notch for holding the position