Registar
2
Condições de filtragem
  • B=Thread length(mm)
  • D2=Thread
  • D3(mm)
  • H1(mm)
  • Ball Ø(mm)
  • SW(mm)
  • SW1(mm)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Self-aligning pads adjustable with O-ring and hexagon socket, Form P, stainless steel ball with polyurethane face (K0290)

    Número da peça:

    Indefinido. 12 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    B=Thread length

    (mm)

    D2=Thread

    D3

    (mm)

    H1

    (mm)

    Ball Ø

    (mm)

    SW

    (mm)

    SW1

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    25
    M10
    8
    3.5
    5
    5
    5
    1 unidades
    35
    M10
    8
    3.5
    5
    5
    5
    1 unidades
    50
    M10
    8
    3.5
    5
    5
    5
    1 unidades
    25
    M12
    10
    4
    7
    6
    6
    1 unidades
    35
    M12
    10
    4
    7
    6
    6
    1 unidades
    50
    M12
    10
    4
    7
    6
    6
    1 unidades
    25
    M16
    13
    5
    10
    8
    8
    1 unidades
    35
    M16
    13
    5
    10
    8
    8
    1 unidades
    50
    M16
    13
    5
    10
    8
    8
    1 unidades
    30
    M20
    16
    5
    13
    10
    10
    1 unidades
    50
    M20
    16
    5
    13
    10
    10
    1 unidades
    70
    M20
    16
    5
    13
    10
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    40.23 €
    ( 47.87 € )
    4 dias úteis
    40.69 €
    ( 48.42 € )
    4 dias úteis
    41.26 €
    ( 49.10 € )
    4 dias úteis
    44.90 €
    ( 53.43 € )
    4 dias úteis
    45.39 €
    ( 54.01 € )
    4 dias úteis
    46.08 €
    ( 54.84 € )
    4 dias úteis
    46.94 €
    ( 55.86 € )
    4 dias úteis
    47.33 €
    ( 56.32 € )
    4 dias úteis
    48.98 €
    ( 58.29 € )
    4 dias úteis
    53.91 €
    ( 64.15 € )
    4 dias úteis
    54.87 €
    ( 65.30 € )
    4 dias úteis
    58.88 €
    ( 70.07 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Serve as supports, stops and thrust pads

    · Application sectors: machine and fixture construction, assembly

    · Form P: optimum protection against damage to sensitive surfaces

    · O-ring for protection against dirt and foreign particles