Registar
Condições de filtragem
  • B=Thread length(mm)
  • D1=Outside diameter(mm)
  • D2=Thread
  • D3(mm)
  • E(mm)
  • H=Height(mm)
  • S(mm)
  • Ball Ø(mm)
  • SW=key width(mm)
  • SW1(mm)
  • Load rating max. (static load only)(kN)
  • Order No. POM insert
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Self-aligning pads, adjustable with O-ring and exchangeable inserts, Form K, flattened POM insert smooth (K0289) (K0289.710X050)

    Número da peça:

    K0289.710X050
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0289.710X050

    B=Thread length

    (mm)

    D1=Outside diameter

    (mm)

    D2=Thread

    D3

    (mm)

    E

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    S

    (mm)

    Ball Ø

    (mm)

    SW=key width

    (mm)

    SW1

    (mm)

    Load rating max. (static load only)

    (kN)

    Order No. POM insert

    Quantidade mínima de encomenda
    50
    19.6
    M10
    10
    19.6
    17
    17
    13
    17
    3
    4
    K0385.10109
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    82.59 €
    ( 98.28 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Serve as supports, stops and thrust pads

    · Application sectors: machine and fixture construction, assembly

    · Ball secured against rotation

    · O-ring for protection against dirt and foreign particles