Registar

Bem-vindo ao novo catálogo eletrónico de MISUMI!
Actualizámos os nossos sistemas online! Saiba mais aqui.

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • B=Thread length(mm)
  • D1=Outside diameter(mm)
  • D2=Thread
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • E(mm)
  • H=Height(mm)
  • S(mm)
  • Ball Ø(mm)
  • SW=key width(mm)
  • SW1(mm)
  • Load rating max. (static load only)(kN)
  • Order No. gripper
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Self-aligning pads, adjustable with O-ring and exchangeable inserts, Form M, flattened ball with carbide diamond grip (K0289) (K0289.912X020)

    Número da peça:

    K0289.912X020
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0289.912X020

    B=Thread length

    (mm)

    D1=Outside diameter

    (mm)

    D2=Thread

    D3

    (mm)

    D4

    (mm)

    E

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    S

    (mm)

    Ball Ø

    (mm)

    SW=key width

    (mm)

    SW1

    (mm)

    Load rating max. (static load only)

    (kN)

    Order No. gripper

    Quantidade mínima de encomenda
    20
    21.9
    M12
    12
    9.5
    21.9
    19
    19
    15
    19
    5
    30
    K0385.12107
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    98.31 €
    ( 116.99 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Serve as supports, stops and thrust pads

    · Application sectors: machine and fixture construction, assembly

    · Ball secured against rotation

    · O-ring for protection against dirt and foreign particles

    O número da peça foi confirmado