Registar

Bem-vindo ao novo catálogo eletrónico de MISUMI!
Actualizámos os nossos sistemas online! Saiba mais aqui.

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • Dimension ØD
  • Dimension G
  • Dimension H
  • Dimension L
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Compression Fittings Type 200, Straight Male Adaptor Cyl. (94903)

Compression Fittings Type 200, Straight Male Adaptor Cyl. 94903

Número da peça:

94903
Limpar
  • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 10.

  • Preço unitário (excl. IVA)
    0.97 €
  • Total (excl. IVA)
    9.70 €
    (Preço, incluindo IVA: 11.54 €)
  • Data de envio
    5 dias úteis
    Data de envio de referência: 26.03.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?100
Quantidade 
?
10 - 100101+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
0.97 €
(1.15 €)
0.97 €
(1.15 €)

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
94903

Dimension ØD

Dimension G

Dimension H

Dimension L

Quantidade mínima de encomenda
8
G1/8
6
27.5
10 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
0.97 €
( 1.15 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

- Brass fittings
- High resilience due to cutting ring and nut
- Cutting rings in line with DIN 3861
- Swivel nuts in line with DIN 3870
- Nickel-plating for corrosion protection
- For pipe diameters from 4 mm to 18 mm
- Connection sizes from 1/8" to 1/2"

O número da peça foi confirmado