Registar
2
Condições de filtragem
  • Thread(mm)
  • Travel S(mm)
  • Length L(mm)
  • Surface finish body
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Indexing plunger with status sensor, Form A (03090-01)

Número da peça:

Indefinido. 15 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Body Material

Thread

(mm)

Travel S

(mm)

Length L

(mm)

Surface finish body

Size

D=pin diameter

(mm)

Fx30°

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

SW1

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Quantidade mínima de encomenda
Stainless Steel
10x1
5
57
Hardened
1
5
1.3
17
7
15
13
12
5
1 unidades
Stainless Steel
12x1.5
6
62
Hardened
2
6
1.8
20
8
17
14
14
6
1 unidades
Stainless Steel
16x1.5
8
76
Hardened
3
8
2.3
26
10
23
19
35
15
1 unidades
Stainless Steel
20x1.5
10
82
Hardened
4
10
2.8
28
12
25
22
34
15
1 unidades
Stainless Steel
20x1.5
12
86
Hardened
4
12
2.8
28
14
25
22
39
15
1 unidades
Steel
10x1
5
57
Hardened
1
5
1.3
17
7
15
13
12
5
1 unidades
Stainless Steel
10x1
5
57
Not hardened
1
5
1.3
17
7
15
13
12
5
1 unidades
Stainless Steel
12x1.5
6
62
Not hardened
2
6
1.8
20
8
17
14
14
6
1 unidades
Stainless Steel
16x1.5
8
76
Not hardened
3
8
2.3
26
10
23
19
35
15
1 unidades
Stainless Steel
20x1.5
10
82
Not hardened
4
10
2.8
28
12
25
22
34
15
1 unidades
Stainless Steel
20x1.5
12
86
Not hardened
4
12
2.8
28
14
25
22
39
15
1 unidades
Steel
12x1.5
6
62
Hardened
2
6
1.8
20
8
17
14
14
6
1 unidades
Steel
16x1.5
8
76
Hardened
3
8
2.3
26
10
23
19
35
15
1 unidades
Steel
20x1.5
10
82
Hardened
4
10
2.8
28
12
25
22
34
15
1 unidades
Steel
20x1.5
12
86
Hardened
4
12
2.8
28
14
25
22
39
15
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
171.04 €
( 203.54 € )
4 dias úteis
172.68 €
( 205.49 € )
4 dias úteis
177.61 €
( 211.36 € )
4 dias úteis
180.90 €
( 215.27 € )
4 dias úteis
184.20 €
( 219.20 € )
4 dias úteis
161.16 €
( 191.78 € )
4 dias úteis
171.04 €
( 203.54 € )
4 dias úteis
172.68 €
( 205.49 € )
4 dias úteis
177.61 €
( 211.36 € )
4 dias úteis
180.90 €
( 215.27 € )
4 dias úteis
184.20 €
( 219.20 € )
4 dias úteis
162.81 €
( 193.74 € )
4 dias úteis
164.45 €
( 195.70 € )
4 dias úteis
169.40 €
( 201.59 € )
4 dias úteis
172.68 €
( 205.49 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· No interfering edges

· Intelligent battery management allows long running time

· Laborious cable connections no longer necessary

· Wireless transfer of actuation status