Registar
2
Condições de filtragem
  • Thread(mm)
  • Travel S(mm)
  • Length L(mm)
  • Steel code
  • Grade
  • Surface finish body
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • Order No. screw-in washer
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Indexing plungers, steel or stainless steel without collar, with plastic mushroom grip (03094)

Número da peça:

Indefinido. 12 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Body Material

Thread

(mm)

Travel S

(mm)

Length L

(mm)

Steel code

Grade

Surface finish body

Size

D=pin diameter

(mm)

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

Order No. screw-in washer

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Quantidade mínima de encomenda
Stainless Steel
10x1
5
47
1.4034
-
Hardened
1
5
21
1.3
24
18
03094-91
12
5
1 unidades
Stainless Steel
12x1.5
6
56
1.4034
-
Hardened
2
6
25
1.8
28
22
03094-92
14
6
1 unidades
Stainless Steel
16x1.5
8
74
1.4034
-
Hardened
3
8
33
2.3
36
30
03094-93
35
15
1 unidades
Stainless Steel
20x1.5
10
80
1.4034
-
Hardened
4
10
33
2.8
40
30
03094-94
34
15
1 unidades
Steel
10x1
5
47
-
5.8
Hardened
1
5
21
1.3
24
18
03094-91
12
5
1 unidades
Stainless Steel
10x1
5
47
1.4305
-
Not hardened
1
5
21
1.3
24
18
03094-91
12
5
1 unidades
Stainless Steel
12x1.5
6
56
1.4305
-
Not hardened
2
6
25
1.8
28
22
03094-92
14
6
1 unidades
Stainless Steel
16x1.5
8
74
1.4305
-
Not hardened
3
8
33
2.3
36
30
03094-93
35
15
1 unidades
Stainless Steel
20x1.5
10
80
1.4305
-
Not hardened
4
10
33
2.8
40
30
03094-94
34
15
1 unidades
Steel
12x1.5
6
56
-
5.8
Hardened
2
6
25
1.8
28
22
03094-92
14
6
1 unidades
Steel
16x1.5
8
74
-
5.8
Hardened
3
8
33
2.3
36
30
03094-93
35
15
1 unidades
Steel
20x1.5
10
80
-
5.8
Hardened
4
10
33
2.8
40
30
03094-94
34
15
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
12.57 €
( 14.96 € )
4 dias úteis
13.95 €
( 16.60 € )
4 dias úteis
16.50 €
( 19.64 € )
4 dias úteis
24.85 €
( 29.57 € )
4 dias úteis
7.41 €
( 8.82 € )
4 dias úteis
12.01 €
( 14.29 € )
4 dias úteis
13.34 €
( 15.87 € )
4 dias úteis
15.81 €
( 18.81 € )
4 dias úteis
23.85 €
( 28.38 € )
4 dias úteis
7.96 €
( 9.47 € )
4 dias úteis
9.33 €
( 11.10 € )
4 dias úteis
13.74 €
( 16.35 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Indexing plungers facilitate indexing and locking

· Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

· High stability

· Material: steel or stainless steel