Registar

Bem-vindo ao novo catálogo eletrónico de MISUMI!
Actualizámos os nossos sistemas online! Saiba mais aqui.

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • Tip Material
  • Body Material
  • Initial Load(N)
  • D=outside diameter(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • H(mm)
  • S(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Spring plungers with head (03073) (03073-041)

Número da peça:

03073-041
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    5.84 €
  • Total (excl. IVA)
    5.84 €
    (Preço, incluindo IVA: 6.95 €)
  • Data de envio
    4 dias úteis
    Data de envio de referência: 10.03.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?10
Quantidade 
?
1 - 1011+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
5.84 €
(6.95 €)
5.84 €
(6.95 €)

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
03073-041

Tip Material

Body Material

Initial Load

(N)

Max. Load

(N)

D=outside diameter

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

L=Length

(mm)

L1

(mm)

H

(mm)

S

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
Stainless Steel
Stainless Steel
4
10
M4
2.5
7
13
10
0.8
2
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
5.84 €
( 6.95 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Quick indexing, positioning and fixating of components

· Application sectors: machine and plant construction, trade, domestic

· Universally applicable and easy to mount

· ball point hardened

· Steel or stainless steel ball.

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado