Registar
2
Condições de filtragem
  • B=Width(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • SW(mm)
  • Weight(kg)
  • Clamping force max.(kN)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Turnbuckles, steel, for chain clamp sets (K1656)

    Número da peça:

    Indefinido. 2 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça

    B=Width

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    SW

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Clamping force max.

    (kN)

    Quantidade mínima de encomenda
    14
    52
    97
    111-147
    24
    0.3671
    15
    1 unidades
    20
    66
    126
    151-203
    30
    0.8850
    40
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    167.65 €
    ( 199.50 € )
    4 dias úteis
    247.33 €
    ( 294.32 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Optimal application of the preload

    · Acts against any stretching of the chain