Registar
2
Condições de filtragem

Locknuts DIN 981, Steel

Número da peça:

Indefinido. 38 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Type

Thread size x Pitch d1

(mm)

Outer diameter d2

(mm)

Outer diameter Ø d2

(mm)

Ø d3min.

(mm)

d3min.

(mm)

b

(mm)

t

(mm)

h

(mm)

Z

(mm)

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
KM 0
M 10x0.75
-
18
13.5
-
3
2
4
0.04
4
1 unidades
KM 1
M 12x1
-
22
17
-
3
2
4
0.04
7
1 unidades
KM 2
M 15x1
-
25
21
-
4
2
5
0.04
10
1 unidades
KM 3
M 17x1
-
28
24
-
4
2
5
0.04
13
1 unidades
KM 21
M 105x2
140
-
-
126
12
5
18
0.05
848
1 unidades
KM 22
M 110x2
145
-
-
133
12
5
19
0.05
965
1 unidades
KM 4
M 20x1
-
32
26
-
4
2
6
0.04
19
1 unidades
KM 23
M 115x2
150
-
-
137
12
5
19
0.05
1010
1 unidades
KM 3
M 120x2
155
-
-
138
12
5
20
0.05
1080
1 unidades
KM 25
M 125x2
160
-
-
148
12
5
21
0.06
1190
1 unidades
KM 5
M 25x1.5
-
38
32
-
5
2
7
0.04
25
1 unidades
KM 26
M 130x2
165
-
-
149
12
5
21
0.06
1250
1 unidades
KM 27
M 135x2
175
-
-
160
14
6
22
0.06
1550
1 unidades
KM 28
M 140x2
180
-
-
160
14
6
22
0.06
1560
1 unidades
KM 6
M 30x1.5
-
45
38
-
5
2
7
0.04
43
1 unidades
KM 29
M 145x2
190
-
-
171
14
6
24
0.06
1800
1 unidades
KM 30
M 150x2
195
-
-
171
14
6
24
0.06
2030
1 unidades
KM 31
M 155x3
200
-
-
182
16
7
25
0.06
2300
1 unidades
KM 32
M 160x3
210
-
-
182
16
7
25
0.06
2590
1 unidades
KM 7
M 35x1.5
-
52
44
-
5
2
8
0.04
53
1 unidades
KM 33
M 165x3
210
-
-
193
16
7
26
0.06
2700
1 unidades
KM 34
M 170x3
220
-
-
193
16
7
26
0.06
2800
1 unidades
KM 36
M 180x3
230
-
-
203
18
8
27
0.06
3070
1 unidades
KM 38
M 190x3
240
-
-
214
18
8
28
0.06
3390
1 unidades
KM 8
M 40x1.5
-
58
50
-
6
2.5
9
0.04
85
1 unidades
KM 40
M 200x3
250
-
-
226
18
8
29
0.06
3690
1 unidades
KM 9
M 45x1.5
-
65
56
-
6
2.5
10
0.04
118
1 unidades
KM 10
M 50x1.5
-
70
61
-
6
2.5
11
0.04
148
1 unidades
KM 11
M 55x2
-
75
67
-
7
3
11
0.05
158
1 unidades
KM 12
M 60x2
-
80
73
-
7
3
11
0.05
174
1 unidades
KM 13
M 65x2
-
85
79
-
7
3
12
0.05
203
1 unidades
KM 14
M 70x2
-
92
85
-
8
3.5
12
0.05
242
1 unidades
KM 15
M 75x2
-
98
90
-
8
3.5
13
0.05
287
1 unidades
KM 16
M 80x2
-
105
95
-
8
3.5
15
0.05
237
1 unidades
KM 17
M 85x2
-
110
102
-
8
3.5
16
0.05
451
1 unidades
KM 18
M 90 x2
-
120
108
-
10
4
16
0.05
556
1 unidades
KM 19
M 95x2
-
125
113
-
10
4
17
0.05
658
1 unidades
KM 20
M 100x2
-
130
120
-
10
4
18
0.05
698
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
2.04 €
( 2.43 € )
4 dias úteis
2.04 €
( 2.43 € )
4 dias úteis
1.98 €
( 2.36 € )
4 dias úteis
1.93 €
( 2.30 € )
4 dias úteis
23.30 €
( 27.73 € )
4 dias úteis
25.93 €
( 30.86 € )
4 dias úteis
2.01 €
( 2.39 € )
4 dias úteis
28.50 €
( 33.91 € )
4 dias úteis
31.13 €
( 37.04 € )
4 dias úteis
34.09 €
( 40.57 € )
4 dias úteis
2.55 €
( 3.03 € )
4 dias úteis
38.27 €
( 45.54 € )
4 dias úteis
41.55 €
( 49.44 € )
4 dias úteis
45.21 €
( 53.80 € )
4 dias úteis
2.85 €
( 3.39 € )
4 dias úteis
48.45 €
( 57.66 € )
4 dias úteis
52.68 €
( 62.69 € )
4 dias úteis
58.00 €
( 69.02 € )
4 dias úteis
61.47 €
( 73.15 € )
4 dias úteis
3.31 €
( 3.94 € )
4 dias úteis
64.58 €
( 76.85 € )
4 dias úteis
70.34 €
( 83.70 € )
4 dias úteis
78.12 €
( 92.96 € )
4 dias úteis
88.26 €
( 105.03 € )
4 dias úteis
3.81 €
( 4.53 € )
4 dias úteis
97.58 €
( 116.12 € )
4 dias úteis
4.32 €
( 5.14 € )
4 dias úteis
4.62 €
( 5.50 € )
4 dias úteis
5.10 €
( 6.07 € )
4 dias úteis
5.83 €
( 6.94 € )
4 dias úteis
6.48 €
( 7.71 € )
4 dias úteis
7.99 €
( 9.51 € )
4 dias úteis
8.65 €
( 10.29 € )
4 dias úteis
11.07 €
( 13.17 € )
4 dias úteis
13.45 €
( 16.01 € )
4 dias úteis
16.31 €
( 19.41 € )
4 dias úteis
19.41 €
( 23.10 € )
4 dias úteis
22.87 €
( 27.22 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material: Steel.
Strength min. 350 N/mm2.
These nuts are used for unsafed, quickly to loosen applications, or for a safe connection with an additional lockwasher DIN 5406 (for these lockwashers, a keyway is required on the shaft thread).
Recommend tolerance for the shaft thread: 6g DIN ISO 965.